TPS2051C 单通道、限流 USB 配电开关 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS2051C (正在供货)

单通道、限流 USB 配电开关

单通道、限流 USB 配电开关 - TPS2051C
 

描述

TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高电容负载和短路的应用。 这一系列产品为电流介于 0.5A 和 2A 之间的应用提供具有固定电流限值阀值的多种器件。

当输出负载超过电流限值阀值时,TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平上。 这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。 当输出被短接时,快速过载响应时间减轻了主 5V 电源提供稳压电源的负担。 为了大大减少打开和关闭期间的电流冲击,电源开关的上升和下降次数受到控制。

特性

  • 单一电源开关系列产品
  • 与现有的引脚到引脚对应
  • 0.5A,1A,1.5A,2A 的额定电流
  • ±20% 精确、固定、恒定电流限制
  • 快速过流响应时间为 -2ns
  • 去尖峰脉冲故障报告
  • 已选择具有 (TPS20xxC) 和没有 (TPS20xxC-2) 输出放电的部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 经 UL 检测和认证以及 CB 认证-文件号E169910

应用范围

  • USB 端口/集线器、笔记本、台式机
  • 高清数字电视
  • 机顶盒
  • 短路保护功能

查看更多内容

参数 与其它产品相比 固定限流开关

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Number of Switches
USB Switch rDS(on) (mOhms)
Continuous Current (Max) (A)
Enable
Current Limit Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TPS2051C TPS2000C TPS2001C TPS2001D TPS2041C TPS2061C TPS2065C TPS2065C-2 TPS2065D TPS2068C TPS2069C TPS2069C-2
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5    
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5    
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1    
96     72     72     72     96     86     86     86     96     70     76     70    
0.5     2     2     2     0.5     1     1     1     1     1.5     1.5     1.5    
Active High     Active Low     Active High     Active High     Active Low     Active Low     Active High     Active High     Active High     Active Low     Active High     Active High    
Constant-Current     Constant-Current     Constant-Current     Constant-Current     Constant-Current     Constant-Current     Constant-Current     Constant-Current     Constant-Current     Constant-Current     Constant-Current     Constant-Current    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
5SOT-23     8MSOP-PowerPAD
8VSSOP    
8MSOP-PowerPAD
8VSSOP    
5SOT-23
8VSSOP    
5SOT-23     5SOT-23
8MSOP-PowerPAD    
5SOT-23
8MSOP-PowerPAD    
5SOT-23
8MSOP-PowerPAD    
5SOT-23     8MSOP-PowerPAD     5SOT-23
8MSOP-PowerPAD    
8MSOP-PowerPAD