产品详情

Function Nanotimer Iq (typ) (mA) 0.000035 Features Low-power timer, MOS-driver, Manual reset, One-shot feature, Programmable delay range Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.8
Function Nanotimer Iq (typ) (mA) 0.000035 Features Low-power timer, MOS-driver, Manual reset, One-shot feature, Programmable delay range Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.8
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 电源电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 电压为 2.5V 时,电流消耗为 35nA(典型值)
  • 可选计时间隔:100ms 至 7200s
  • 计时器精度:1%(典型值)
  • 可通过电阻选择时间间隔
  • 手动为 MOSFET 上电
  • 单次触发功能
  • 电源电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 电压为 2.5V 时,电流消耗为 35nA(典型值)
  • 可选计时间隔:100ms 至 7200s
  • 计时器精度:1%(典型值)
  • 可通过电阻选择时间间隔
  • 手动为 MOSFET 上电
  • 单次触发功能

TPL5110 是一款低功耗计时器,具有集成 MOSFET 驱动器,专为占空比或电池供电型应用中的电源门控而 设计。TPL5110 的电流消耗仅为 35nA,可用于支持电源线路,并可大幅降低睡眠期间的总系统待机电流。这一节能特性可以大幅减小能量采集或无线传感器应用中所使用的电池 尺寸。TPL5110 提供 100ms 至 7200s 的可选计时间隔,适合用于电源门控 应用。此外,TPL5110 还具有独特的单次触发功能,可使计时器仅为 MOSFET 供电一个周期。TPL5110 采用 6 引脚 SOT23 封装。

TPL5110 是一款低功耗计时器,具有集成 MOSFET 驱动器,专为占空比或电池供电型应用中的电源门控而 设计。TPL5110 的电流消耗仅为 35nA,可用于支持电源线路,并可大幅降低睡眠期间的总系统待机电流。这一节能特性可以大幅减小能量采集或无线传感器应用中所使用的电池 尺寸。TPL5110 提供 100ms 至 7200s 的可选计时间隔,适合用于电源门控 应用。此外,TPL5110 还具有独特的单次触发功能,可使计时器仅为 MOSFET 供电一个周期。TPL5110 采用 6 引脚 SOT23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPL5111 正在供货 用于占空比应用电源门控的超低功耗系统计时器 (35nA) This product has inverted logic for Power ON pin
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPL5010 正在供货 具有看门狗功能和手动复位功能的毫微功耗系统计时器 This product features a watchdog timer instead of power gating

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于电源门控的 TPL5110 毫微功耗系统计时器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 27日
应用简报 Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer 2016年 12月 5日
技术文章 Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015年 6月 18日
EVM 用户指南 TPL5110EVM User's Guide 2014年 12月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPL5110EVM — TPL5110 评估模块

TPL5110 评估模块使设计人员能够配置 TPL5110 的计时器间隔并测量其极低的电流消耗。此外,TPL5110EVM 可以立即连接 MSP430F5529 的 Launchpad 以测试其监视器和计时器功能。此 EVM 有一个板载电池座(纽扣电池)为 TPL5110 和微控制器(如果已连接)供电。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPL5110 IBIS MODEL

SNAM172.ZIP (116 KB) - IBIS Model
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
TIDA-00374 — 星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上

该参考设计使用我们的毫微功耗系统计时器、SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了用于调节传感器终端节点占空比的超低功耗方法。这些技术可实现极长的电池寿命,标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上。该设计包含系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。

 

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00484 — 低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上

此参考设计使用我们的纳米级功耗系统计时器、升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现超长电池续航时间。此设计包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频