数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPIC74101-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 1B:引脚 7 (L2),引脚 8 (VOUT),引脚 9 (5Vg)
- 器件 HBM ESD 分类等级 2:引脚 1–6 以及引脚 10–20
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 开关模式稳压器
- 5V±2%,降压模式
- 5V±3%,低功耗、升压或升压/降压切换模式
- 开关频率:380kHz(典型值)
- 输入工作范围:1.5V 至 40V (Vdriver)
- 1A 负载电流能力
- 200mA 负载电流能力,低至 2V 输入 (Vdriver) 时
- 120mA 负载电流能力,低至
1.5V 输入 (Vdriver) 时
- 使能功能
- 低功耗工作模式
- 开关式 5V 稳压输出 5Vg,具有限流功能
- 可编程的转换率和频率调制,应对电磁干扰 (EMI) 问题
- 复位功能,具有去毛刺脉冲定时器和可编程延迟
- 警报功能,用于欠压检测和指示
- 耐热增强型封装,可实现高效的热管理
应用
- 车用信息娱乐 & 仪表板
- 车身电子装置
All trademarks are the property of their respective owners.
TPIC74101-Q1 是一款开关模式稳压器,通过集成开关实现电压模式控制。 此器件具有宽输入电压范围,可借助外部元件(LC 组合)将输出稳压至 5V±2%。
TPIC74101-Q1 具有复位功能,可检测并指示 5V 输出电源轨何时超出规定容限。 此复位延迟可通过 RESET 引脚上的外部定时电容进行编程。 此外,该器件还具备警报 (AOUT) 功能,当输入电源轨 Vdriver 低于预定值(通过 AIN 引脚设置)时会激活此功能。
TPIC74101-Q1 提供了一种频率调制方案,可最大程度降低 EMI。 该器件通过时钟调制器对开关频率进行调制,以降低频段中的干扰能量。
5Vg 输出是一种开关式 5V 稳压输出,其内置限流功能,当通过电源线为容性负载供电时,可防止 RESET 引脚被置为有效。 此功能通过 5Vg_ENABLE 引脚进行控制。 如果此输出(5Vg 输出)接地短路,则会进入斩波模式以进行自我保护。 但在此故障期间,VOUT 上的输出纹波电压会有所增加。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPIC74101-Q1 降压和升压开关模式稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 3月 30日 |
EVM 用户指南 | TPIC74101EVM User Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 7月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点