产品详情

Applications CD, DVD Motor driver channels 7 Integrated supply 1 LDO predriver Operating supply (V) 5 Driver supply voltage (V) 5 Operating temperature range (°C) -20 to 75 Rating Catalog
Applications CD, DVD Motor driver channels 7 Integrated supply 1 LDO predriver Operating supply (V) 5 Driver supply voltage (V) 5 Operating temperature range (°C) -20 to 75 Rating Catalog
TSSOP (DBT) 44 71.36 mm² 11.15 x 6.4
  • 串行外设接口
    • 最大读写频率 35MHz
    • 3.3V 数字输入输出 (I/O)
  • 执行器和电机驱动器
    • 具有 H 桥输出的脉冲宽度调制 (PWM) 控制
    • 具有 12 位数模转换器 (DAC) 控制的聚焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
    • 具有电流模式、10 位 DAC 控制的滑动电机驱动器
    • 具有 12 位 DAC 控制的负载驱动器
    • 无需位置传感器即可检测滑动结束位置
  • 主轴电机驱动器
    • 集成主轴电流感测电阻
    • 无传感器:通过电机反电动势 (BEMF) 感测转子位置
    • 12 位主轴 DAC
    • 通过自动控制制动实现急停(自动短制动)
    • 低速 (LS) 模式:限制在正常速度的 25%
  • 片上温度计(15°C 至 165°C/1.2°C)
  • 具有 0.1A 过流保护 (OCP) 的发光二极管 (LED) 驱动器的软件控制开关
  • 开关
    • CSW:具有可选 OCP 限制的低 RDS(ON) 电流开关(假设使用 < 0.2A 的电流)
    • LED:具有 0.1A OCP 的软件控制电流输出端口
  • DC-DC 转换器
    • 可通过引脚选择 1.0V/1.2V/1.5V/3.3V(或禁用)转换电压
    • 通过断续稳压模式在低电流下提高效率
  • 保护
    • LED/CSW、开关、DCDC 转换器、SPM 和执行器上均配有独立的热保护电路
    • 过流保护
    • 欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP)

应用

  • DVD 播放器
  • CD 播放器
  • 光盘驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 串行外设接口
    • 最大读写频率 35MHz
    • 3.3V 数字输入输出 (I/O)
  • 执行器和电机驱动器
    • 具有 H 桥输出的脉冲宽度调制 (PWM) 控制
    • 具有 12 位数模转换器 (DAC) 控制的聚焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
    • 具有电流模式、10 位 DAC 控制的滑动电机驱动器
    • 具有 12 位 DAC 控制的负载驱动器
    • 无需位置传感器即可检测滑动结束位置
  • 主轴电机驱动器
    • 集成主轴电流感测电阻
    • 无传感器:通过电机反电动势 (BEMF) 感测转子位置
    • 12 位主轴 DAC
    • 通过自动控制制动实现急停(自动短制动)
    • 低速 (LS) 模式:限制在正常速度的 25%
  • 片上温度计(15°C 至 165°C/1.2°C)
  • 具有 0.1A 过流保护 (OCP) 的发光二极管 (LED) 驱动器的软件控制开关
  • 开关
    • CSW:具有可选 OCP 限制的低 RDS(ON) 电流开关(假设使用 < 0.2A 的电流)
    • LED:具有 0.1A OCP 的软件控制电流输出端口
  • DC-DC 转换器
    • 可通过引脚选择 1.0V/1.2V/1.5V/3.3V(或禁用)转换电压
    • 通过断续稳压模式在低电流下提高效率
  • 保护
    • LED/CSW、开关、DCDC 转换器、SPM 和执行器上均配有独立的热保护电路
    • 过流保护
    • 欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP)

应用

  • DVD 播放器
  • CD 播放器
  • 光盘驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPIC2030 是一款适用于薄型或超薄 DVD 读/写器的超低噪声电机驱动器集成电路 (IC)。主轴电机上集成有电流感测电阻,降低了设计成本并减小了电路板占用空间。TPIC2030 是一套用于驱动光盘驱动器中的主轴电机、滑动电机和聚焦/跟踪/倾斜执行器的集成解决方案。该器件还集成了一个同步 DC-DC 转换器来提供 1.0 或 3.3V 电压。DC-DC 转换器的断续稳压模式能够以较低功耗提高效率。

该器件采用 BEMF 进行无传感器式控制,无需使用外部传感器即可实现主轴电机自启动并低噪声运行。此外,TPIC2030 还内置有诸多保护特性,包括主轴驱动器输出电流限制、热关断、滑动结束位置检测以及电源复位电路。该器件还集成了一个温度计来测量 IC 温度。

TPIC2030 是一款适用于薄型或超薄 DVD 读/写器的超低噪声电机驱动器集成电路 (IC)。主轴电机上集成有电流感测电阻,降低了设计成本并减小了电路板占用空间。TPIC2030 是一套用于驱动光盘驱动器中的主轴电机、滑动电机和聚焦/跟踪/倾斜执行器的集成解决方案。该器件还集成了一个同步 DC-DC 转换器来提供 1.0 或 3.3V 电压。DC-DC 转换器的断续稳压模式能够以较低功耗提高效率。

该器件采用 BEMF 进行无传感器式控制,无需使用外部传感器即可实现主轴电机自启动并低噪声运行。此外,TPIC2030 还内置有诸多保护特性,包括主轴驱动器输出电流限制、热关断、滑动结束位置检测以及电源复位电路。该器件还集成了一个温度计来测量 IC 温度。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPIC2030 具有单通道降压稳压器、由串行接口控制的 7 通道电机驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 2月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
TSSOP (DBT) 44 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频