TPIC2010
- 串行外设接口
- 最大读写频率 35MHz
- 3.3V 数字 I/O
- 执行器和电机驱动器
- 具有 H 桥输出的脉冲宽度调制 (PWM) 控制
- 具有 12 位数模转换器 (DAC) 控制的聚焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
- 具有电流模式、10 位 DAC 控制的滑动电机驱动器
- 具有 12 位 DAC 控制的负载驱动器
- 具有 8 位 PWM 控制的步进电机驱动器
- 无需位置传感器即可检测准直透镜和滑动结束位置
- 主轴电机驱动器
- 无传感器反电动势 (BEMF) 位置反馈
- 12 位主轴 DAC
- 独立的感应位置感测和启动
- 通过自动控制制动实现急停:主动制动和短制动
- 最大持续电流为 0.7A,不存在散热问题
- LS 模式:25% 速度
- 片上温度计(15°C 至 172.5°C)
- 开关
- 两个可由软件控制的开关电路
- 发光二极管 (LED):具有 0.1A 过流保护 (OCP) 的 LED 驱动器开关
- CSW:具有 0.1A OCP 的低 RDS(ON) 电流开关
- DC-DC 转换器
- V1Px:可通过引脚选择的转换电压 1.0V/1.2V/1.5V;0.9A 输出能力,1.85A 过流保护
- V3P3:固定 3.3V DC-DC 转换器;0.5A 输出能力,1.15A 过流保护
- 2.5MHz 开关频率
- 通过在低电流下提高效率
- 保护
- LED/CSW、开关、DCDC 转换器、SPM 和执行器上均配有独立的热保护电路
- 两个警报级别:热保护中的和
- ACTTEMP:监视由过去累积的 DAC 值计算得出的执行器温度
- 欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP)
应用
- 蓝光碟播放器
- DVD 播放器
- CD 播放器
- 光盘驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPIC2010 是一款适用于薄型或超薄 ODD 的超低噪声电机驱动器集成电路 (IC)。该驱动器 IC 有 9 条通道且由串行接口控制,非常适用于驱动主轴电机、滑动电机(适用的步进电机)、负载电机以及针对准直透镜的聚焦/跟踪/倾斜执行器和步进电机。该驱动器 IC 具有 1 个双通道同步 DC-DC 转换器。
DC-DC 转换器的断续稳压模式能够以较低功耗显著提升效率。主轴电机驱动器利用 BEMF 反馈来进行启动、控制和低噪声操作,无需外部传感器。此外,TPIC2010 还具有诸多保护特性,包括主轴输出电流限制、热关断、滑动和准直透镜结束检测、执行器保护以及电源复位电路。TPIC2010 还内置有温度计,以便于测量 IC 温度。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DFD) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点