TPD6S300 USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护 | 德州仪器 TI.com.cn

TPD6S300 (正在供货)

USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护

USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护 - TPD6S300
 

描述

TPD6S300 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护解决方案,可提供 20V VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 的产品和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短路。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水汽导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚短路的严重问题。

这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和 SBU 引脚必须具有 20V 容差,即使它们仅在 5V 或更低电压下工作。TPD6S300 通过在 CC 和 SBU 引脚上提供过压保护,可以使 CC 和 SBU 引脚实现 20V 容差,同时不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 SBU 和 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD6S300 为 CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、DM 引脚集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护,并且无需在连接器上通过外部放置高压 TVS 二极管。

特性

  • 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2):24 VDC 容差
  • 6 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、DM)
  • CC1、CC2 过压保护 FET 600mA,能够通过 VCONN 电源
  • 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例
  • 3mm × 3mm WQFN 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 应用特定端口保护

 
Number of Switches
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
TPD6S300 TPD2S300 TPD8S300
4     2     4    
1.5     60     1.5    
N/A       Multiple    
8     8     8    
15     15     15    
USB Type-C     USB Type-C     USB Type-C    
Over Voltage Protection
Short-to-Vbus
CC Dead Battery Resistors    
Over Voltage Protection
Short-to-Vbus
CC Dead Battery Resistors    
Over Voltage Protection
Short-to-Vbus
CC Dead Battery Resistors    
Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional    
Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
WQFN     DSBGA     WQFN    
20WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)     See datasheet (DSBGA)     20WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN)    
0.4       0.4    
8     8     8