TPD4E001-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 运行环境温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3B
- HBM 电平 15kV
- 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±8kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 5.5A (8/20µs)
- 输入电容低至 1.5pF
- 最大泄漏电流低至 10nA
- 电源电压范围:0.9V 至 5.5V
TPD4E001-Q1 器件是一款低电容 TVS 二极管阵列,设计用于为通信线路中连接的敏感电子元件提供 ESD 保护。每个通道包含一对将 ESD 脉冲引导至 VCC 或者 GND 的瞬态电压抑制二极管。根据 IEC 61000-4-2 国际标准规定,TPD4E001-Q1 可防止接触放电电压高达 ±8kV 和气隙放电高达电压 ±15kV 的 ESD 事件发生。该器件每通道的电容低至 1.5pF,因此非常适用于高速数据接口。低泄露电流(最大 10nA)确保了系统的最低功耗和模块接口的高精度。
此外,此器件还适用于为使用 USB 2.0、以太网或高精度模拟接口的汽车音响主机、后座娱乐系统以及后座摄像机系统提供保护。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD4E001-Q1 具有 1.5pF I/O 电容的 4 通道 ESD 保护阵列 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2017年 11月 2日 |
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
应用手册 | ISO 10605 道路车辆静电放电所产生电气干扰的测试方法 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
应用简报 | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
选择指南 | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD280049C 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ F28004x 系列微控制器产品。controlCARD 非常适用于初始评估和系统原型设计。controlCARD 为完整板级模块,该模块采用两种标准封装(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种,以提供薄型单板控制器解决方案。首次评估时,通常购买与 TMDSHSECDOCK 基板捆绑或捆绑在应用套件中的 controlCARD。
开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C controlCARD 和 controlCARD (...)
TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™
The Delfino F28379D controlCARD from Texas Instruments is Position Manager-ready and an ideal product for initial software development and short run builds for system prototypes, test stands, and many other projects that require easy access to high-performance controllers. All C2000 (...)
TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 实验套件
TMDSDOCK28379D 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ Delfino™ F2837x 和 Piccolo F2807x 系列微控制器产品。集线站可为 controlCARD 供电,并提供用于原型设计的试验电路板区域。用户可借助一系列接头引脚来访问关键器件信号。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-010253 — Battery control unit reference design for energy storage systems
TIDA-080004 — 适用于增强现实抬头显示的电子和 LED 驱动器参考设计
PMP40690 — 采用 C2000™ MCU 和 GaN 的 4kW 交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计
TIDA-00282 — 汽车级数控升压电源
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。