TPD2E2U06

正在供货

适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

产品详情

Package name SOT-5X3, SOT-SC70 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 85 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 Clamping voltage (V) 9.7 Breakdown voltage (min) (V) 6.5
Package name SOT-5X3, SOT-SC70 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 85 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 Clamping voltage (V) 9.7 Breakdown voltage (min) (V) 6.5
SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² 2 x 2.1
  • IEC 61000-4-2 4 级
    • ±25kV(接触放电)
    • ±30kV(气隙放电)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 5.5A 峰值脉冲电流(8/20µs 脉冲)
  • IO 电容值 1.5pF(典型值)
  • 直流击穿电压 6.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流 10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业温度范围:-40℃ 至 +125°C
  • 易于布线的小型 DRL 和 DCK 封装
  • IEC 61000-4-2 4 级
    • ±25kV(接触放电)
    • ±30kV(气隙放电)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 5.5A 峰值脉冲电流(8/20µs 脉冲)
  • IO 电容值 1.5pF(典型值)
  • 直流击穿电压 6.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流 10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业温度范围:-40℃ 至 +125°C
  • 易于布线的小型 DRL 和 DCK 封装

TPD2E2U06 是一款双通道低电容瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管静电放电 (ESD) 保护器件。该器件可提供符合 IEC 61000-4-2 标准的 ±25kV 接触 ESD 保护和 ±30kV 气隙 ESD 保护。TPD2E2U06 的 1.5pF 线路电容使得此器件适合于广泛的 应用中的数字输入 D 类音频放大器。典型应用接口为 USB 2.0,低压差分信令 (LVDS) 接口和I2C™。

TPD2E2U06 是一款双通道低电容瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管静电放电 (ESD) 保护器件。该器件可提供符合 IEC 61000-4-2 标准的 ±25kV 接触 ESD 保护和 ±30kV 气隙 ESD 保护。TPD2E2U06 的 1.5pF 线路电容使得此器件适合于广泛的 应用中的数字输入 D 类音频放大器。典型应用接口为 USB 2.0,低压差分信令 (LVDS) 接口和I2C™。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD2E2U06 双通道高速 ESD 保护器件 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 4日
产品概述 隔离 I2C 信号 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 25日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
选择指南 ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017年 6月 26日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 通用 ESD 评估模块

<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
(...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD2E2U06 IBIS Model (Rev. A)

SLLM214A.ZIP (3 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPD2E2U06 PSpice Model (DCK package)

SLLM485.ZIP (150 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF

许多 TI 参考设计都包括 TPD2E2U06

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOT-5X3 (DRL) 5 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频