TPD1E10B06

正在供货

采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

产品详情

Package name DFN-1006 (X1SON), SOD523 (SOT-5X3) Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 90 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 12 Clamping voltage (V) 10 Breakdown voltage (min) (V) 6
Package name DFN-1006 (X1SON), SOD523 (SOT-5X3) Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 90 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 12 Clamping voltage (V) 10 Breakdown voltage (min) (V) 6
SOT-5X3 (DYA) 2 1.28 mm² 1.6 x 0.8 X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • 可为低电压 I/O 接口提供系统级 ESD 保护
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌:6A (8µs/20µs)
  • I/O 电容 12pF(典型值)
  • RDYN 0.4Ω(典型值)
  • 直流击穿电压 ±6V(最小值)
  • 超低泄漏电流 100nA(最大值)
  • 10V 钳位电压(IPP = 1A 时的最大值)
  • 工业温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小型 0402 封装尺寸 (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
  • 业界通用 SOD-523 封装 (0.8mm × 1.2mm)
  • 可为低电压 I/O 接口提供系统级 ESD 保护
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌:6A (8µs/20µs)
  • I/O 电容 12pF(典型值)
  • RDYN 0.4Ω(典型值)
  • 直流击穿电压 ±6V(最小值)
  • 超低泄漏电流 100nA(最大值)
  • 10V 钳位电压(IPP = 1A 时的最大值)
  • 工业温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小型 0402 封装尺寸 (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
  • 业界通用 SOD-523 封装 (0.8mm × 1.2mm)

TPD1E10B06 是一款单通道 ESD TVS 二极管,提供适合空间受限应用的小型 0402 封装,以及业界通用的 SOD-523 封装。这款 TVS 保护产品提供 ±30kV 接触 ESD 和 ±30kV IEC 气隙保护,并具有一个带背靠背 TVS 二极管的 ESD 钳位电路,用于支持双极或双向信号。该 ESD 保护二极管的 12pF 线路电容适用于能够支持高达 400Mbps 数据传输速率的各种应用。

该 ESD 保护产品的典型应用是用作音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮、USB 端口的 VBUS 引脚和 ID 引脚以及通用 I/O 端口的保护电路。该 ESD 钳位电路适合用于保护便携式设备、可穿戴设备、机顶盒、电子销售终端设备、电器以及楼宇自动化产品等终端设备。

TPD1E10B06 是一款单通道 ESD TVS 二极管,提供适合空间受限应用的小型 0402 封装,以及业界通用的 SOD-523 封装。这款 TVS 保护产品提供 ±30kV 接触 ESD 和 ±30kV IEC 气隙保护,并具有一个带背靠背 TVS 二极管的 ESD 钳位电路,用于支持双极或双向信号。该 ESD 保护二极管的 12pF 线路电容适用于能够支持高达 400Mbps 数据传输速率的各种应用。

该 ESD 保护产品的典型应用是用作音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮、USB 端口的 VBUS 引脚和 ID 引脚以及通用 I/O 端口的保护电路。该 ESD 钳位电路适合用于保护便携式设备、可穿戴设备、机顶盒、电子销售终端设备、电器以及楼宇自动化产品等终端设备。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD1E10B06 单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 11月 16日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 为 GPIO 引脚提供 ESD 保护 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 9日
应用简报 键盘、按钮和侧键的 ESD 保护 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 31日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
用户指南 Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
白皮书 Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
技术文章 No strings attached: Creating next-generation wireless patient monitors PDF | HTML 2018年 6月 29日
技术文章 ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance PDF | HTML 2018年 2月 12日
选择指南 ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017年 6月 26日
应用手册 Does BAV99 Really Protect My System from ESD? 2017年 5月 24日
设计指南 18-V/400-W 98% Efficient Compact Brushless DC Motor Drive Design Guide 2016年 8月 23日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日
模拟设计期刊 2013 年第 1 季度刊模拟应用学报 2013年 1月 22日
模拟设计期刊 系统级 ESD 电路保护的设计注意事项 英语版 2012年 12月 6日
模拟设计期刊 2012 年第 4 季度刊模拟应用学报 2012年 9月 25日
用户指南 ESD PROTECTION DIODES EVM 2012年 3月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ76905EVM — BQ76905 低功耗监测器和保护器评估模块

BQ76905EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76905 的完整评估系统。BQ76905 是一款高度集成的高精度电池监测器和保护器,适用于 2 至 5 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包。该 EVM 包括一个 BQ76905 集成电路 (IC)、检测电阻、一个热敏电阻、功率 FET,以及用于保护电池免受过充电、过放电、短路、过流放电、过温和欠温影响的所有其他必要板载组件。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

BQ76907EVM — BQ76907 低功耗监测器和保护器评估模块

BQ76907EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76907 的完整评估系统。BQ76907 是一款高度集成的高精度电池监测器和保护器,适用于 2 至 7 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包。该 EVM 包括一个 BQ76907 集成电路 (IC)、检测电阻、一个热敏电阻、功率 FET,以及用于保护电池免受过充电、过放电、短路、过流放电、过温和欠温影响的所有其他必要板载组件。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ESDEVM — 通用 ESD 评估模块

Texas Instrument's ESDEVM evaluation module allows the evaluation of most of TI's ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to be able to test any number of devices. Devices that need to be tested can be soldered onto their respect footprint and then tested. For (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD1E10B06 IBIS Model

SLLM174.ZIP (3 KB) - IBIS Model
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
许多 TI 参考设计都包括 TPD1E10B06

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOT-5X3 (DYA) 2 查看选项
X1SON (DPY) 2 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频