TPD1E05U06 (正在供货)

超低电容 ESD 保护设备系列

超低电容 ESD 保护设备系列 - TPD1E05U06
 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPDxE05U06 S-Parameters Model S-Parameter Model ZIP 1 KB 2016年 11月 2日 95 次点击
TPD1E05U06 IBIS Model IBIS Model ZIP 3 KB 2015年 12月 11日 32 次点击

设计套件与评估板 (6)

培训内容 型号 类型
ESD-EVM-001 评估模块 ESD-EVM-001 评估模块和开发板
ESD122DMX USB Type-C Interface Evaluation Module ESD122DMX-EVM 评估模块和开发板
ESD122DMY USB Type-C Interfaces Evaluation Module ESD122DMY-EVM 评估模块和开发板
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板
Single Channel Ultra Low Capacitance IEC ESD Protection Diode Evaluation Module TPD1E05U06DPYEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

3D Machine Vision Reference Design Based on AM572x Processor with DLP® Structured Light

The TIDEP0076 3D machine vision design describes an embedded 3D scanner based on the structured light principle. A digital camera along with a Sitara™ AM57xx processor System on Chip (SoC)  is used to capture reflected light patterns from a DLP4500-based projector. Subsquent processing of (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真