TPD1E01B04
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±15kV 接触放电
- ±17kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2.5A (8/20µs)
- IO 电容:
- 0.18pF(典型值)
- 0.2pF(最大值)
- 直流击穿电压:6.4V(典型值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 低静电放电 (ESD) 钳位电压:16A 传输线路脉冲 (TLP) 时为 15V
- 低插入损耗:26.9GHz(–3dB 带宽)
- 支持速率高达 20Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 超小型 0201 封装
应用
- 终端设备
- 便携式计算机和台式机
- 手机和平板电脑
- 机顶盒
- 电视和监视器
- USB 软件狗
- 扩展坞
- 接口
- USB Type-C
- Thunderbolt 3
- USB 3.1 第 2 代
- 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
- USB 3.0
- DisplayPort 1.3
- PCI Express 3
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E01B04 是一款适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路保护的双向 TVS ESD 保护二极管阵列。TPD1E01B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
此器件 特有 一个 0.18pF(典型值)IO 电容,适用于保护速率高达 20Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 Gen2 和 Thunderbolt 3)。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。
TPD1E01B04 采用符合工业标准的 0201 (DPL) 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD1E01B04 适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 的单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 8月 23日 |
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
技术文章 | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018年 2月 12日 | |||
技术文章 | USB Type-C™: Will your ESD solution protect the port? | PDF | HTML | 2016年 11月 21日 | |||
技术文章 | The dangers of deep snap-back ESD circuit-protection diodes | PDF | HTML | 2016年 9月 12日 | |||
应用手册 | Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines | 2016年 6月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
Texas Instrument's ESDEVM evaluation module allows the evaluation of most of TI's ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to be able to test any number of devices. Devices that need to be tested can be soldered onto their respect footprint and then tested. For (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | 查看选项 |
X2SON (DPL) | 2 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。