TPD1E01B04 (正在供货)

适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 的单通道 ESD 保护二极管

适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 的单通道 ESD 保护二极管 - TPD1E01B04
 

描述

TPD1E01B04 是一款适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路保护的双向 TVS ESD 保护二极管阵列。TPD1E01B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

此器件 特有 一个 0.18pF(典型值)IO 电容,适用于保护速率高达 20Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 Gen2 和 Thunderbolt 3)。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。

TPD1E01B04 采用符合工业标准的 0201 (DPL) 封装。

特性

  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±15kV 接触放电
    • ±17kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2.5A (8/20µs)
  • IO 电容:
    • 0.18pF(典型值)
    • 0.2pF(最大值)
  • 直流击穿电压:6.4V(典型值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低静电放电 (ESD) 钳位电压:16A 传输线路脉冲 (TLP) 时为 15V
  • 低插入损耗:26.9GHz(–3dB 带宽)
  • 支持速率高达 20Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 超小型 0201 封装

应用

  • 终端设备
    • 便携式计算机和台式机
    • 手机和平板电脑
    • 机顶盒
    • 电视和监视器
    • USB 软件狗
    • 扩展坞
  • 接口
    • USB Type-C
    • Thunderbolt 3
    • USB 3.1 第 2 代
    • 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.3
    • PCI Express 3

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管

 
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
TPD1E01B04 ESD122 ESD224 TPD1E04U04 TPD1E05U06 TPD1E0B04 TPD1E10B06 TPD1E1B04 TPD1E6B06 TPD4E02B04 TPD4E05U06
1    2    4    1    1    1    1    1    1    4    4   
0.18    0.2    0.5    0.5    0.4    0.13    12    1    6    0.25    0.5   
6.4    5.1    6.2    5    6.5    6.7    6    6.4    6    5.5    6.5   
15    18    12    16    12    8    30    30    15    12    12   
17    18    15    16    15    9    30    30    15    15    15   
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 3.0
USB Type-C   
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
SATA/PCIe
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C   
HDMI 1.4
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C   
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C   
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
SATA/PCIe
USB 3.0
USB Type-C   
USB Type-C    Audio
GPIO
General Purpose
Push Button   
Audio
Ethernet
General Purpose
LVDS
USB 2.0   
General Purpose    HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 3.0
USB Type-C   
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
SATA/PCIe
USB 3.0
USB Type-C   
0201
0402   
N/A      0201
0402   
0402    0201
0402   
0402    0402    0201    N/A    N/A   
Bi-Directional    Bi-Directional    Bi-Directional    Uni-Directional    Uni-Directional    Bi-Directional    Bi-Directional    Bi-Directional    Bi-Directional    Bi-Directional    Uni-Directional   
10    10    10    10    10    10    100    100    100    10    10   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
X1SON
X2SON   
X2SON
X2SON   
USON    X1SON
X2SON   
X1SON    X1SON
X2SON   
X1SON    X1SON    X2SON    USON    USON   
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)
2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)   
3X2SON: 1 mm2: .6 x 1(X2SON)
3X2SON: 1 mm2: .6 x 1.3(X2SON)   
10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)    2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)
2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)   
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)    2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)
2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)   
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)    2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)    2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)    10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)    10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)   
0.57    0.5    0.5    0.25    0.8    1.0    0.8    0.15    0.55    0.47    0.8   
7.0        5.3    10    7.2    10    6.3    10    6.6    10   
2X1SON
2X2SON   
3X2SON
3X2SON   
10USON    2X1SON
2X2SON   
2X1SON    2X1SON
2X2SON   
2X1SON    2X1SON    2X2SON    10USON    10USON