TPA6136A2
- 专利 DirectPath 技术免除了增设隔直流电容器的需要
- 输出被偏置于 0 V
- 卓越的低频保真度
- 喀嗒/噼啪噪声抑制活动
- 高阻抗输出模式允许共用输出插孔
- 电源电流通常为 2.1mA
- 全差分输入降低了系统噪声
- 也可配置为单端输入
- SGND 引脚可减少接地环路噪声
- 2.3V 至 5.5V 电源提供恒定最大输出功率
- 简化了设计以防声震
- 可兼容 MicrosoftTM Windows VistaTM
- 100dB电源噪声抑制
- 宽电源范围:2.3V 至 5.5V
- 增益设定值: 0 dB 和 6 dB
- 短路和过热保护
- ±8kV HBM ESD 保护输出
- 提供小封装
- 16 焊球、1.6mm x 1.6mm、0.4mm 间距 WCSP
TPA6136A2(有时被称为 TPA6136)是一款 DirectPathTM 立体声头戴式耳机放大器,该器件免除了增设外部隔直流输出电容器的需要。 差动立体声输入和内置电阻设置器件增益,进一步减少了外部组件数。 可选增益为 0 dB 或 6 dB。 该放大器可从 2.3V 单电源为 16Ω 扬声器输送 25mW 的驱动功率。 TPA6136A2 (TPA6136) 提供了一个与电源电压无关的恒定最大输出功率,因而可简化防声震设计。
TPA6136A2 (TPA6136) 具有全差分输入和一个集成型低通滤波器,旨在减少音源与头戴式耳机放大器之间的系统噪声捡拾,并降低 DAC 带外噪声。 高电源噪声抑制性能和差分架构提升了射频 (RF) 噪声免疫力。 对于单端输入信号,请将 INL+ 和 INR+ 接地。
该器件具有内置杂音抑制电路,可以完全消除开启和关闭期间的噼啪噪声干扰。 放大器输出具有短路和热过载保护以及±8 kV HBM ESD 保护能力,从而可使终端设备更加容易地与 IEC 61000-4-2 ESD 标准的要求相符。
TPA6136A2 (TPA6136) 采用 2.3V 至 5.5V 单工作电源,典型电源电流为 2.1mA。 停机模式可将电源电流减小至 1μA 以下。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有杂音抑制和 HI-Z 模式的 25mW DirectPath 立体声耳机放大器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2011年 9月 30日 | |
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
更多文献资料 | Журнал по применению аналоговых компонентов 2кв. 2010 | 2011年 8月 8日 | ||||
模拟设计期刊 | 用于将 APA 输出连接至其它器件的预防措施 | 英语版 | 2011年 4月 5日 | |||
模拟设计期刊 | 2Q 2010 Issue Analog Applications Journal | 2010年 5月 6日 | ||||
EVM 用户指南 | TPA6136A2EVM - User Guide (Rev. A) | 2009年 12月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPA6136A2YFFEVM — TPA6136A2YFF 评估模块
TPA6136A2YFFEVM 允许工程师对具有 2 个增益设置(0dB 和 +6dB)的 TPA6136A2 DirectPath™ 立体声(无电容器)耳机放大器进行评估。此外,TPA6136A2 还包含 Hi-Z 模式,它允许在同一输出插孔上驱动多个信号。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。