TPA6133A2
- DirectPath 接地基准输出
- 免除了对输出直流 (DC) 阻断电容器的需要
- 减少了电路板面积
- 减少了组件高度和成本
- 无衰减的全低音响应
- 电源电压范围:2.5V 至 5.5V
- 高电源抑制比
(> 100dB PSRR) - 针对最大噪声抑制的差分输入(69dB 共模抑制比 (CMRR))
- 禁用后保持高阻抗输出
- 高级爆音/喀嗒噪声抑制电路
- 针对关断的通用输入输出 (GPIO) 控制
- 20 引脚,4mm x 4mm 超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装
应用范围
- 移动电话
- 音频耳机
- 笔记本电脑
- 高保真应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPA6133A2是一款具有 GPIO 控制的立体声 DirectPath™ 头戴式耳机放大器。 TPA6133A2具有最小的静态流耗,IDD的典型值为 4.2mA,这使得它非常适合于便携式应用。 GPIO 控制使得此器件能够被置于低功耗关断模式中。
TPA6133A2是一款信噪比为 93dB 的高保真放大器。 大于 100dB 的 PSRR 可在不影响收听体验的同时实现与电池的直接连接。 12 μVrms 的输出噪声(典型值)在默声周期期间提供最小的噪声背景。 可配置差分输入和高 CMRR 可在一个移动器件所处的嘈杂环境中实现最大噪声抑制。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPA6133A2 138mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 9月 30日 |
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
EVM 用户指南 | TPA6133A2 EVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 5月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPA6133A2EVM — 用于 TPA6133A2 PurePath 耳机放大器的评估板
TPA6133A2 是 DirectPath™ 立体声耳机放大器,能够在 16Ω 中提供 138 mW/通道,无需输出直流阻断电容器。它具有 +4 dB 的固定增益。
TPA6133A2EVM 是完整的独立音频板。它包含 TPA6133A2QFN (RTJ) DirectPath™ 立体声耳机放大器。该器件有 20 个引脚,引脚间距为 0.5 mm。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。