TPA6132A2
(ACTIVE) 具有杂音抑制功能的 25mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 (TPA6132)

描述与特性
样片或购买
技术文档
工具与软件
支持和社区

数据表


需要技术支持?
请拨打免费热线 800-820-8682
或发邮件至 TI 技术支持

样片或购买

免费样片 立即购买 型号 状态 温度 (oC) 价格(美元) | Quantity 封装|引脚 封装数量 | 载体 代理商库存 TI 每千片标准交货时间
TPA6132A2RTER ACTIVE -40 to 85 0.40 | 1ku WQFN (RTE) | 16 3000 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
TPA6132A2RTET ACTIVE -40 to 85 0.46 | 1ku WQFN (RTE) | 16 250 | SMALL T&R 1K - 5K 每千片标准交货时间:4至8周

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

技术文档

数据表 (1)

标题 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1318 2008年 12月 11日

应用手册 (3)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 329 2011年 4月 5日 下载英文版本
PDF 1556 2010年 5月 6日
PDF 562 2009年 10月 1日

更多文献资料 (1)

标题 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 6554 2011年 8月 8日

工具与软件

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPA6132A2 PSpice Model PSpice Model ZIP 48 KB 2010年 7月 23日
TPA6132A2 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 74 KB 2010年 7月 23日
TPA6132A2 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 20 KB 2010年 7月 23日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
音频的快速搜索选择工具 AUDIO_SELECTION_TOOL 免费评估工具
TPA6132A2 评估模块 (EVM) TPA6132A2EVM2 开发电路板/EVM

支持和社区

培训活动

培训内容 类型 日期
Intro to Motor Drives and the Motor Signal Chain
This session will focus in on the analog drive section of the motor.
On-Line Training   On Demand  
Signal Switch Solutions
This module will cover TI's Analog, Audio, USB, Video and LAN Switch portfolio.
On-Line Training   On Demand  
Solutions for PLC (Programmable Logic Controller) I/O Modules
This session will cover the PLC system and dive into I/O modules used to interface with sensors/actuators on the factory floor. 
On-Line Training   On Demand  
Bluetooth Low Energy and ANT:  Very Low Power Wireless Connectivity Solutions
The session will then cover on how to setup a quick BLE and ANT link.
On-Line Training   On Demand  
USB: From Introduction to Rapid Development
Join this session to learn more about the USB architecture, data flow models, and host hardware and software topics.
On-Line Training   On Demand  

Click Here