TPA6020A2
- Ideal for Notebook PCs
- Fully Differential Architecture and High PSRR (-80 dB) Provide Excellent RF Rectification Immunity
- 2.8 W Into 3 From a 5-V Supply at THD = 10% (Typical)
- Very Low Crosstalk:
- -100 dB Typical at 5 V, 3
- 2.5-V to 5.5-V Operating Range
- Low Supply Current:
- 8 mA Typical at 5 V
- Shutdown Current: 80-nA Typical
- Fast Startup (27 ms) With Minimal Pop
- Internal Feedback Resistors Reduce Component Count
- Thermally Enhanced QFN Packaging
- APPLICATIONS
- Notebook PCs
- LCD TVs
The TPA6020A2 is a 2.8-W stereo bridge-tied load (BTL) amplifier designed to drive stereo speakers with at least 3- impedance. The device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 8 mA of quiescent supply current. The feedback resistors are internal, allowing the gain to be set with only two input resistors per channel. The amplifier's fully differential architecture performs with -80 dB of power supply rejection from 20 Hz to 2 kHz, improved RF rectification immunity, small PCB area, and a fast startup time with minimal pop, making the TPA6020A2 ideal for notebook PC applications.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 2.8-W Stereo Fully Differential Audio Power Amplifier 数据表 (Rev. B) | 2005年 8月 3日 | |||
用户指南 | TPA6020A2EVM - User Guide (Rev. A) | 2005年 8月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGW) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点