TPA3250 (正在供货)

TPA3250 70W 立体声、130W 峰值 PurePath™ 超高清 D 类放大器(焊盘朝下)

TPA3250 70W 立体声、130W 峰值 PurePath™ 超高清 D 类放大器(焊盘朝下) - TPA3250
 

描述

TPA3250 器件是一款高性能 D 类功率放大器,具有 D 类效率并且能够提供真正的高端音质。该器件 特有 高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath™ 超高清)。该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。该器件最多可驱动 2 个 130W(峰值功率)/4Ω 负载和 2 个 70W(连续功率)/8Ω 负载,并且 特有 一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与高性能 DAC(例如 TI 的 PCM5242)无缝连接。除了出色的音频性能外,TPA3250 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(低于 1W)两大优点。这可以通过 60mΩ MOSFET 以及优化的栅极驱动器方案来实现。该方案相对于传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。

特性

  • 差分模拟输入
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的总输出功率
    • 70W(连续功率)/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置(32V 时)
    • 130W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置(32V 时)
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 1% 时的总输出功率
    • 60W(连续功率)/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置(32V 时)
    • 105W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置(32V 时)
  • 采用高级集成反馈设计,具有高速栅极驱动器错误校正功能
    (PurePath超清)
    • 高达 100kHz 的单宽带,用于高清 (HD) 源的高频成分
    • 超低 THD+N:1W/4Ω 时为 0.005%;削波时 <0.01%
    • 电源抑制比 (PSRR) 为 60dB(BTL,无输入信号)
    • (A 加权)输出噪声 < 60µV
    • (A 加权)信噪比 (SNR) > 110dB
  • 多种配置可供选择:
    • 立体声、单声道、2.1 和 4xSE
  • 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
  • 92% 高效 D 类操作 (8Ω)
  • 12V 至 36V 宽电源电压工作范围
  • 具有错误报告功能的自保护设计(包括欠压、过压、削波和短路保护)
  • 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准

应用

  • 高端条形音箱
  • 微型 Combo 系统
  • 蓝光光盘/DVD 接收器
  • 有源扬声器

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 扬声器放大器

 
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3250 TPA3220 TPA3221 TPA3244 TPA3245 TPA3251 TPA3255
Analog Input    Analog Input    Analog Input    Analog Input    Analog Input    Analog Input    Analog Input   
Class-D    Class-D    Class-D    Class-D    Class-D    Class-D    Class-D   
4    2    2    4    4    4    4   
12    7    7    12    12    12    18   
36    30    30    30    30    36    53.5   
130    100    100    100    115    175    315   
1.5    1    1    1.5    1.5    1.5    4   
110    108    108    110    112    111    112   
0.005    0.02    0.02    0.005    0.005    0.005    0.006   
12.5        15    15    12.5    24   
Hardware    Hardware    Hardware    Hardware    Hardware    Hardware    Hardware   
Closed    Closed    Closed    Closed    Closed    Closed    Closed   
10.8    5    5    10.8    10.8    10.8    10.8   
13.2    30    30    13.2    13.2    13.2    13.2   
189    200    200    160    230    355    600   
60    60    60    60    60    80    80   
0 to 70    -40 to 85    -40 to 85    0 to 70    0 to 70    0 to 70    0 to 70   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog