TPA3244 60W 立体声/110W 峰值超高清模拟输入 D 类放大器(焊盘朝下) | 德州仪器 TI.com.cn

TPA3244 (正在供货)

60W 立体声/110W 峰值超高清模拟输入 D 类放大器(焊盘朝下)

 

描述

TPA3244 器件是一款高性能 D 类功率放大器,具有 D 类效率并且能够提供真正的高端音质。该器件 特有 高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath超清). 该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。该器件采用 30V 电源,最多可驱动 2 个 110W(峰值功率)/4Ω 负载和 2 个 60W(连续功率)/8Ω 负载,并且 具有 一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与 TI 的 Burr-Brown PCM52xx DAC 系列这类高性能 DAC(例如 PCM5242/PCM5252)无缝连接。除了出色的音频性能外,TPA3244 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(0.45W 以下)两大优点。这可以利用 65mΩ MOSFET 以及优化型栅极驱动器方案来实现,该方案相比传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。

特性

  • 差分模拟输入
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的总输出功率
    • 60W(连续功率)/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置(30V 时)
    • 110W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置(30V 时)
  • 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 1% 时的总输出功率
    • 50W(连续功率)/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置(30V 时)
    • 90W(峰值功率)/4Ω,BTL 立体声配置(30V 时)
  • 采用高级集成反馈设计,具有高速栅极驱动器错误校正功能
    (PurePath超清)
    • 高达 100kHz 的信号宽带,用于高清 (HD) 源的高频成分
    • 超低 THD+N:1W/4Ω 时为 0.005%;削波时 <0.01%
    • 电源抑制比 (PSRR) 为 60dB(BTL,无输入信号)
    • (A 加权)输出噪声 < 55µV
    • (A 加权)信噪比 (SNR) > 110dB
  • 多种配置可供选择:
    • 立体声、单声道、2.1 和 4xSE
  • 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
  • 94% 高效 D 类操作 (8Ω)
  • 12V 至 30V 宽电源电压工作范围
  • 具有错误报告功能的自保护设计(包括欠压、过压、削波和短路保护)
  • 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准

应用

  • 高端条形音箱
  • 微型 Combo 系统
  • Blu-Ray Disc/DVD 接收器
  • 有源扬声器

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 扬声器放大器

 
Audio input type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power stage supply (Min) (V)
Power stage supply (Max) (V)
Output power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control interface
Closed/open loop
Analog supply (Min) (V)
Analog supply (Max) (V)
Power to parallel bridge tied load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating temperature range (C)
Rating
TPA3244
Analog Input    
Class-D    
4    
12    
30    
100    
1.5    
110    
0.005    
15    
Hardware    
Closed    
10.8    
13.2    
160    
60    
0 to 70    
Catalog