TPA3221 (正在供货)

TPA3221 100W 立体声/200W 单声道 PurePath™ HD 模拟输入 D 类功率级

TPA3221 100W 立体声/200W 单声道 PurePath™ HD 模拟输入 D 类功率级 - TPA3221
 

描述

TPA3221 是一款可在全功率、空闲和待机状态下实现高效操作的高功率 D 类放大器。该器件 采用 具有高达 100kHz 带宽的闭环反馈,从而在音频频带内提供低失真并提供出色的质量。该器件以 AD 或低空闲电流 HEAD(高效 AD 模式)调制运行,并可为 4Ω 负载提供 2 x 105W 的功率,或为 2Ω 负载提供 1 x 208W 功率。

TPA3221 具有 单端或差分模拟输入接口,该接口最高支持 2VRMS 并具有四种可选增益:18dB、24dB、30dB 和 34dB。TPA3221 还实现了大于 90% 的效率、低空闲功率 (<0.25 W) 和超低待机功耗 (<0.1 W)。这是通过使用 70mΩ MOSFET、经优化的栅极驱动方案和低功耗操作模式实现的。TPA3221 包含用于轻松集成在单电源系统中的内置 LDO。为了进一步简化设计,该级器件集成了重要的保护 功能, 其中包括欠压、过压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护。

特性

  • 7V 到 30V 宽电源电压操作
  • 立体声 (2 x BTL) 和单声道 (1 x PBTL) 操作
  • THD+N 为 10% 时的输出功率
    • 105W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 112W/3Ω,BTL 立体声配置
    • 208W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • THD+N 为 1% 时的输出功率
    • 88W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 100W/3Ω,BTL 立体声配置
    • 170W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • 用于可选单电源操作的 5V 栅极驱动器或内置 LDO
  • 闭环反馈设计
    • 高达 100kHz 的信号带宽,用于高清源的高频成分
    • 1W/4Ω 时的 THD+N 为 0.02%
    • PSRR 为 60dB(BTL,无输入信号)
    • 输出噪声(A 加权)< 75µV
    • SNR(A 加权)> 108dB
    • AD 或 HEAD 调制方案
  • 低功耗操作模式
    • 待机模式:静音,< 1mA 关断
    • 低空闲电流 HEAD 调制方案
    • 单通道 BTL 操作
  • 多输入操作,可简化前置放大器设计
    • 差动或单端模拟输入
    • 可选增益:18dB、24dB、30dB、34dB
  • 集成式保护:欠压、过压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护
  • 90% 高效 D 类操作 (4Ω)
  • 具有电压和功率级别选项的引脚兼容系列器件

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 扬声器放大器

 
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3221 TPA3220 TPA3244 TPA3245 TPA3250 TPA3251 TPA3255
Analog Input    Analog Input    Analog Input    Analog Input    Analog Input    Analog Input    Analog Input   
Class-D    Class-D    Class-D    Class-D    Class-D    Class-D    Class-D   
2    2    4    4    4    4    4   
7    7    12    12    12    12    18   
30    30    30    30    36    36    53.5   
100    100    100    115    130    175    315   
1    1    1.5    1.5    1.5    1.5    4   
108    108    110    112    110    111    112   
0.02    0.02    0.005    0.005    0.005    0.005    0.006   
    15    15    12.5    12.5    24   
Hardware    Hardware    Hardware    Hardware    Hardware    Hardware    Hardware   
Closed    Closed    Closed    Closed    Closed    Closed    Closed   
5    5    10.8    10.8    10.8    10.8    10.8   
30    30    13.2    13.2    13.2    13.2    13.2   
200    200    160    230    189    355    600   
60    60    60    60    60    80    80   
-40 to 85    -40 to 85    0 to 70    0 to 70    0 to 70    0 to 70    0 to 70   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog