TPA3118D2 (正在供货)

30W 无滤波器 D 类立体声放大器,带 AM 抑制

30W 无滤波器 D 类立体声放大器,带 AM 抑制 - TPA3118D2
 

More Information

Next Generation 30-W, Stereo Class-D Amplifier with Low-Idle Power Dissipation (Analog-In) for Battery Operated Systems Available:  TPA3128D2

描述

TPA31xxD2 系列是高效的立体声数字放大器功率级,用于在单声道模式下驱动高达 100W/2Ω 的扬声器。TPA3130D2 的效率非常高,可在单层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。TPA3118D2 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2,这款器件在其顶层 PowerPAD 上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。这三款器件的大小相同,这样一来,使用单个 PCB 即可满足不同功率级的需求。

TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路采用了一个多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配选择使用主从选项时,还可使多个器件实现同步。

TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况反馈给处理器,从而避免自身遭到损坏。

特性

  • 支持多个输出配置
    • 21V 电压、4Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2)
    • 24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 30W (TPA3118D2)
    • 15V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 15W (TPA3130D2)
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V
  • 高效 D 类运行
    • 大于 90% 的电源效率加之较低空闲损耗,大幅减小了散热器尺寸
    • 高级调制方案
  • 多重开关频率
    • AM 抑制
    • 主从同步
    • 高达 1.2MHz 的开关频率
  • 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 要求
  • 可编程功率限制
  • 差分和单端输入
  • 立体声模式和单声道模式(采用单滤波器单声道配置)
  • 采用单电源供电,减少了组件数量
  • 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
  • 热增强型封装
    • DAD(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝上)
    • DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下)
  • -40°C 至 85°C 环境温度范围

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 扬声器放大器

 
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3118D2 TPA3116D2 TPA3128D2
Analog Input    Analog Input    Analog Input   
Class-D    Class-D    Class-D   
2    2    2   
4.5    4.5    4.5   
26    26    26   
50    50    30   
4    4    2   
102    102    102   
0.1    0.1    0.1   
20    20    17   
Hardware    Hardware    Hardware   
Closed    Closed    Closed   
4.5    4.5    4.5   
26    26    26   
60    100    60   
70    70    70   
-40 to 85    -40 to 85    -40 to 85   
Catalog    Catalog    Catalog   

其它合格版本 TPA3118D2

版本 器件型号 定义
汽车电子 TPA3118D2-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件