TPA2028D1  状态:   ACTIVE

具有快速增益提升 SmartGain(TM) AGC 和 DRC 的 3.0W 单声道 D 类音频放大器

此产品变更时通知我

数据表
下载数据表

需要技术支持?
请拨打免费热线 800-820-8682
或发邮件至 TI 技术支持

样片或购买
型号 状态 温度 (oC) 价格(美元) | Quantity 封装 | 引脚 顶端标记 封装数量 | 封装载体 代理商库存 TI 每千片标准交货时间 样片或购买
TPA2028D1YZFR ACTIVE -40 to 85 0.60 | 1ku DSBGA (YZF) | 9 查看 3000 | LARGE T&R >5k 每千片交货时间:有现货
TPA2028D1YZFT ACTIVE -40 to 85 0.70 | 1ku DSBGA (YZF) | 9 查看 250 | SMALL T&R >5k 每千片交货时间:有现货

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

相关产品
型号 名称 产品系列 注释
TPA2011D1   1.2W mono class-d with auto-recovering short-circuit protection   PORTABLE AMPLIFIER - DYNAMIC SPEAKER   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  
TPA2026D2   具有动态范围的 3.2W/通道立体声 SmartGainTM D 类音频放大器   PORTABLE AMPLIFIER - DYNAMIC SPEAKER   3.2W/ch Stereo Speaker amp with fast ramp SmartGain™ AGC/DRC and I2C control    
TPA2015D1   具有自适应升压和电池跟踪 SpeakerGuard AGC 的 2W D 类音频放大器   PORTABLE AMPLIFIER - DYNAMIC SPEAKER   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  
TPA2029D1   具有 I2C 控制的立体声 D 类 APA   PORTABLE AMPLIFIER - DYNAMIC SPEAKER   器件与被比较器件具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效。   器件与被比较器件具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效。  
TPA2039D1   固定增益 3.2W 单声道 D 类,具有集成 DAC 噪声滤波器   PORTABLE AMPLIFIER - DYNAMIC SPEAKER   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  
TPA2037D1   固定增益 3.2W 单声道 D 类,具有集成 DAC 噪声滤波器   PORTABLE AMPLIFIER - DYNAMIC SPEAKER   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。  
TLV320AIC3254   采用 miniDSP 和 Power TuneTM 技术的超低功耗立体声音频编解码器   AUDIO CONVERTER AND CODEC - Audio CODEC   Very Low power Stereo Audio Codec with miniDSP and PowerTune™ technology    
TPA6130A2   具有 I2C 音量控制的 138mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 (TPA6130)   AUDIO - HEADPHONE AMPLIFIER   138-mW DirectPath™ Stereo Headphone Amplifier with I2C Volume Control    
TPA6132A2   具有杂音抑制功能的 25mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 (TPA6132)   AUDIO - HEADPHONE AMPLIFIER   25-mW DirectPath™ Stereo Headphone Amplifier with Pop Suppression    
技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1818 2011年 3月 3日
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1086 2010年 2月 10日 1,439
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
WMV 14994 2010年 5月 13日 640
工具与软件
TI 工具和软件
培训内容 型号 软件/工具类型
TPA2028D1YZFEVM 评估模块 TPA2028D1YZFEVM 开发电路板/EVM
模拟模型
支持和社区

培训活动

培训内容 类型 日期
Intro to Motor Drives and the Motor Signal Chain
This session will focus in on the analog drive section of the motor.
On-Line Training   On Demand  
Discover TI’s latest Operational Amplifiers for Industrial and Consumer markets
This session highlights the latest 36V operational amplifier families.
On-Line Training   On Demand  
Solutions for PLC (Programmable Logic Controller) I/O Modules
This session will cover the PLC system and dive into I/O modules used to interface with sensors/actuators on the factory floor. 
On-Line Training   On Demand  
Bluetooth Low Energy and ANT:  Very Low Power Wireless Connectivity Solutions
The session will then cover on how to setup a quick BLE and ANT link.
On-Line Training   On Demand  
USB: From Introduction to Rapid Development
Join this session to learn more about the USB architecture, data flow models, and host hardware and software topics.
On-Line Training   On Demand  

更多信息

其它支持资源



Click Here http://pixel.fetchback.com/serve/fb/pdc?cat=&name=landing&sid=3574