产品详情

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog, I2C, LVDS, UART Ron (typ) (Ω) 6 CON (typ) (pF) 4.5 ON-state leakage current (max) (µA) 11.5 Supply current (typ) (µA) 75 Bandwidth (MHz) 1200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Overvoltage protection, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply Input/output continuous current (max) (mA) 50 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 3.2
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog, I2C, LVDS, UART Ron (typ) (Ω) 6 CON (typ) (pF) 4.5 ON-state leakage current (max) (µA) 11.5 Supply current (typ) (µA) 75 Bandwidth (MHz) 1200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Overvoltage protection, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply Input/output continuous current (max) (mA) 50 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 3.2
UQFN (RUT) 12 3.4 mm² 2 x 1.7 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
  • 关断保护:当
    VCC = 0V 时,I/O 引脚处于高阻抗状态
  • 借助故障指示引脚进行 6V 过压和过热检测
  • 通用引脚上具有 18V 过压保护 (OVP)
  • 支持高于 VCC 且高达 5.5V 的信号
  • 低至 6Ω 的 RON
  • 典型带宽为 1.2GHz
  • 典型 CON 为 4.5pF
  • 低功耗禁用模式
  • 1.8V 兼容型逻辑输入
  • ESD 保护性能超出 JESD22 标准
    • 2000V 人体放电模型 (HBM)
  • 提供小型 2.00mm x 1.70mm QFN 封装
  • 电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
  • 关断保护:当
    VCC = 0V 时,I/O 引脚处于高阻抗状态
  • 借助故障指示引脚进行 6V 过压和过热检测
  • 通用引脚上具有 18V 过压保护 (OVP)
  • 支持高于 VCC 且高达 5.5V 的信号
  • 低至 6Ω 的 RON
  • 典型带宽为 1.2GHz
  • 典型 CON 为 4.5pF
  • 低功耗禁用模式
  • 1.8V 兼容型逻辑输入
  • ESD 保护性能超出 JESD22 标准
    • 2000V 人体放电模型 (HBM)
  • 提供小型 2.00mm x 1.70mm QFN 封装

TMUX1072 是一款高速双通道 2:1 模拟开关,具有集成的高压检测和断电保护功能。该器件是一款双向器件,可用作 2:1 或 1:2 开关,同时支持高于 VCC(最高可达 5.5V)的信号。

TMUX1072 的 I/O 引脚上的保护功能可承受最高 18V 的电压,并配备自动关闭电路,以防止开关后面的系统组件受损。该保护功能用于电源定序。系统中的某些电路板可能会在其他电路板准备好接收信号之前通电。该器件可检测过压和过热事件,并通过 FLT 引脚提供开漏输出信号。

TMUX1072 是一款高速双通道 2:1 模拟开关,具有集成的高压检测和断电保护功能。该器件是一款双向器件,可用作 2:1 或 1:2 开关,同时支持高于 VCC(最高可达 5.5V)的信号。

TMUX1072 的 I/O 引脚上的保护功能可承受最高 18V 的电压,并配备自动关闭电路,以防止开关后面的系统组件受损。该保护功能用于电源定序。系统中的某些电路板可能会在其他电路板准备好接收信号之前通电。该器件可检测过压和过热事件,并通过 FLT 引脚提供开漏输出信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有过压检测和保护功能的 TMUX1072 双通道 2:1 模拟多路复用器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 10月 9日
应用简报 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用简报 利用关断保护信号开关消除电源时序 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 21日
技术文章 Roll with the design punches and overcome power-sequencing challenges PDF | HTML 2019年 7月 29日
应用简报 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018年 12月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TMUX1072 S-Parameter Model

SCDM183.ZIP (781 KB) - S-Parameter Model
仿真模型

TMUX1072 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SCDM184A.TSC (461 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TMUX1072 TINA-TI Spice Model

SCDM185.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDA-010040 — 警报音发生器参考设计

此参考设计提供了一种产生类似于 IEC60601-1-8 医疗设备标准中所述的警报的方法。关键时序参数可通过固件进行编程。所有参数(包括脉宽、脉率、内部频率、脉冲上升时间、音量控制以及优先级)都可以使用固件进行控制。模拟包络由 MSP430FR2311 和模拟电路组合而成。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
UQFN (RUT) 12 查看选项
VSSOP (DGS) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频