产品详情

Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 89 Temp resolution (max) (Bits) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 8 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 89 Temp resolution (max) (Bits) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 8 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • 具有两线制串行接口的数字输出
  • 多达 8 个引脚可编程总线地址
  • 可编程过热报警
  • 节能关断模式
  • 单冲转换模式
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 工作电源电压范围:1.4V 至 3.6V
  • 静态电流:
    • 激活时 45µA(典型值)
    • 关断时 0.3µA(典型值)
  • 精度:
    • -20°C 至 85°C 范围内为 ±0.5°C(典型值)
    • -40°C 至 125°C 范围内为 ±1°C(典型值)
  • 分辨率:12 位 (0.0625°C)
  • 封装:SOIC-8 和 VSSOP-8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • 具有两线制串行接口的数字输出
  • 多达 8 个引脚可编程总线地址
  • 可编程过热报警
  • 节能关断模式
  • 单冲转换模式
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 工作电源电压范围:1.4V 至 3.6V
  • 静态电流:
    • 激活时 45µA(典型值)
    • 关断时 0.3µA(典型值)
  • 精度:
    • -20°C 至 85°C 范围内为 ±0.5°C(典型值)
    • -40°C 至 125°C 范围内为 ±1°C(典型值)
  • 分辨率:12 位 (0.0625°C)
  • 封装:SOIC-8 和 VSSOP-8

TMP75B-Q1 是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由 1.8V 电源供电运行的 12 位模数转换器 (ADC),并且与行业标准 LM75 和 TMP75 引脚和寄存器兼容。此器件采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 两种封装,不需要外部元件便可测温。TMP75B-Q1 能够以 0.0625°C 的分辨率读取温度,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

TMP75B-Q1 特有系统管理总线 (SMBus) 和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助 SMBus 过热报警功能支持多达 8 个器件。利用可编程温度限值和 ALERT 引脚,传感器既可作为一个独立恒温器运行,也作为一个针对节能或系统关断的过热警报器运行。

厂家校准的温度精度和抗扰数字接口使得 TMP75B-Q1 成为其他传感器和电子元器件温度补偿的首选解决方案,而且无需针对分布式温度感测进行额外的系统级校准或复杂的电路板布局布线。

TMP75B-Q1 专为各类汽车应用的热管理和热保护而设计,是 PCB 板载 NTC 热敏电阻的高性能替代产品。

TMP75B-Q1 是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由 1.8V 电源供电运行的 12 位模数转换器 (ADC),并且与行业标准 LM75 和 TMP75 引脚和寄存器兼容。此器件采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 两种封装,不需要外部元件便可测温。TMP75B-Q1 能够以 0.0625°C 的分辨率读取温度,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

TMP75B-Q1 特有系统管理总线 (SMBus) 和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助 SMBus 过热报警功能支持多达 8 个器件。利用可编程温度限值和 ALERT 引脚,传感器既可作为一个独立恒温器运行,也作为一个针对节能或系统关断的过热警报器运行。

厂家校准的温度精度和抗扰数字接口使得 TMP75B-Q1 成为其他传感器和电子元器件温度补偿的首选解决方案,而且无需针对分布式温度感测进行额外的系统级校准或复杂的电路板布局布线。

TMP75B-Q1 专为各类汽车应用的热管理和热保护而设计,是 PCB 板载 NTC 热敏电阻的高性能替代产品。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP75B-Q1 具有两线制接口和报警功能的 1.8V 数字温度传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 17日
应用手册 LM75B 和 TMP1075 业界通用器件:设计指南和规格比较 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
功能安全信息 TMP75B-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD PDF | HTML 2022年 6月 9日
技术文章 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

支持软件

SBOC439 TMP75BEVM Software

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP75B 采用 LM75 外形尺寸和引脚排列、具有 I2C/SMBus 接口的 1.4V 温度传感器 TMP75B-Q1 采用 LM75 引脚排列、具有 I2C/SMBus 接口的汽车级、1.4V 温度传感器
硬件开发
评估板
TMP75BEVM TMP75B 数字输出温度传感器评估模块
仿真模型

TMP75B IBIS Model (Rev. A)

SBOM883A.ZIP (54 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频