TMP302-Q1
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 低功耗:15µA(最大值)
- SOT563 封装:1.6mm × 1.6mm × 0.6mm
- 跳闸点精度:在 40°C 至 125°C 温度范围内为 ±0.2°C(典型值)
- 引脚可选跳变点
- 开漏输出,低电平有效
- 可选滞后:5°C 或 10°C
- 低电源电压范围: 1.4V 至 3.6V
TMP302-Q1 系列器件是一款采用微封装 (SOT563) 的温度开关。TMP302-Q1 系列器件可通过引脚来选择跳闸点和迟滞,因而具有低功耗(最大 15µA)且简单易用的特点。
这些器件运行时无需额外组件;其功能不受微处理器或微控制器的影响。
TMP302-Q1 系列器件具有多种不同的版本,跳闸点为 50ºC 至 125ºC(以 5ºC 为递增单位)(参阅器件比较表)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用微封装的 TMP302-Q1 汽车级、简单易用型、低功耗温度开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 12月 10日 |
应用简报 | 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 | |
技术文章 | How to maintain thermal performance when designing with USB Power Delivery | PDF | HTML | 2017年 6月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00909 — 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计
低电压高速驱动器和/或低电感无刷电机需要 40kHz 到 100kHz 范围内的更高逆变器开关频率,从而最大限度减少电机中的损失和扭矩波动。TIDA-00909 参考设计通过使用具有三个 80V/10A 半桥 GaN 电源模块 LMG5200 的三相逆变器来实现这一点,并使用基于分流器的相电流感应。氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅 FET 快得多,而将 GaN FET 和驱动器集成在同一封装内可减少寄生电感并优化开关性能,由此可降低损耗,进而可缩小甚至消除散热器。TIDA-00909 提供 TI BoosterPack 兼容型接口来连接到 C2000 MCU (...)
参考设计
TIDA-00913 — 具有基于分流电阻的直列式电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计
TIDA-00913 参考设计实现 48V/10A 三相 GaN 逆变器,配备基于分流器的精密直列式相电流感应,从而对精密驱动器(例如,伺服驱动器)进行精准控制。基于分流器的直列式相电流感应的最大挑战之一就是 PWM 开关期间的高共模电压瞬态。INA240 双向电流感应放大器使用增强的 PWM 抑制来克服此问题。此参考设计提供 0 到 3.3V 的输出电压,调节为 ±16.5A,中电压为 1.65V,可在整个温度范围内实现相电流高度准确。TIDA-00913 提供 TI BoosterPack 兼容型接口来连接到 C2000 MCU LaunchPad™ (...)
参考设计
TIDA-01530 — 汽车挡风玻璃雨刮器驱动器参考设计
该参考设计可驱动汽车中的一个两速前挡风玻璃雨刮器、一个或两个后雨刮器以及前后挡风玻璃喷洗泵。除了控制用于雨刮器和喷洗泵的刷式电机之外,该设计还包含雨刮器停止信号输入以及诊断和保护功能。测试数据通过典型的汽车雨刮器机构展示了设计的性能,完整的设计文件可以帮助汽车设计人员加快新项目的开发。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点