TMP20
- ±2.5°C 精度(–55°C 至 130°C)
- 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
- 低功耗:4µA(最大值)
- 微型封装:SOT-563,SC70-5
- SC70 与 LM20 引脚兼容
TMP20 器件是采用微型 SOT-563 封装的 CMOS 精确模拟输出温度传感器。TMP20 的电源电压为 2.7V 至 5.5V,电源电流为 4µA 时,可在 –55°C 至 +130°C 的温度范围内运行。当工作温度范围为 15°C 至 130°C 时,工作电压可低至 1.8V。线性传递函数的斜率为 –11.77mV/°C(典型值),0°C 时输出电压为 1.8639V(典型值)。在 -55°C 至 130°C 的完整额定温度范围内,TMP20 精度为 ±2.5°C。
TMP20 的 4µA(最大)电源电流会将器件的自发热限制为低于 0.01°C。当 V+ 低于 0.5V 时,器件处于关断模式,耗电不到 20nA(典型值)。
TMP20 采用 5 引线 SC70 或 6 引线 SOT-563 封装,可降低所需的总体布板空间。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TMP20 ±2.5°C 低功耗模拟输出温度传感器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 2月 5日 |
应用简报 | Low-Power Battery Temperature Monitoring | 2017年 3月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | 查看选项 |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点