产品详情

Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 10 Temp resolution (max) (Bits) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 10 Temp resolution (max) (Bits) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm) 尺寸较 SOT23 减小 68%
  • 未经校准时的精度:
    • –25°C 至 85°C 范围内为 2°C(最大值)
    • –40°C 至 125°C 范围内为 3°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • 激活时 10µA(最大值)
    • 关断时 1µA(最大值)
  • 电源电压范围:1.4 V 至 3.6 V
  • 分辨率:12 位
  • 数字输出:与 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容
  • NIST 可追溯
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm) 尺寸较 SOT23 减小 68%
  • 未经校准时的精度:
    • –25°C 至 85°C 范围内为 2°C(最大值)
    • –40°C 至 125°C 范围内为 3°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • 激活时 10µA(最大值)
    • 关断时 1µA(最大值)
  • 电源电压范围:1.4 V 至 3.6 V
  • 分辨率:12 位
  • 数字输出:与 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容
  • NIST 可追溯

TMP102-Q1 器件是一款数字温度传感器,在要求高精度的应用中是 NTC 和 PTC 热敏电阻的理想替代品。该器件在未经校准或无外部组件信号调节的情况下可提供的精度为 ±0.5°C。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位 ADC 具备最低 0.0625°C 的分辨率。

1.6mm × 1.6mm SOT563 封装尺寸较 SOT23 封装减小 68%。TMP102-Q1 器件具有 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容性,最多允许四个器件位于一条总线上。该器件还具有 SMBus 警报功能。器件的额定工作电压范围是 1.4V 至 3.6V,整个工作范围内最大静态电流为 10µA。

TMP102-Q1 器件适用于在各种通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪表等各种应用中进行工作温度测量。器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

TMP102-Q1 生产单元已完全通过可追溯 NIST 的传感器测试,并且已借助可追溯 NIST 的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准进行验证。

TMP102-Q1 器件是一款数字温度传感器,在要求高精度的应用中是 NTC 和 PTC 热敏电阻的理想替代品。该器件在未经校准或无外部组件信号调节的情况下可提供的精度为 ±0.5°C。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位 ADC 具备最低 0.0625°C 的分辨率。

1.6mm × 1.6mm SOT563 封装尺寸较 SOT23 封装减小 68%。TMP102-Q1 器件具有 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容性,最多允许四个器件位于一条总线上。该器件还具有 SMBus 警报功能。器件的额定工作电压范围是 1.4V 至 3.6V,整个工作范围内最大静态电流为 10µA。

TMP102-Q1 器件适用于在各种通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪表等各种应用中进行工作温度测量。器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

TMP102-Q1 生产单元已完全通过可追溯 NIST 的传感器测试,并且已借助可追溯 NIST 的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准进行验证。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

申请了解更多信息

NIST 校准文档现已提供。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TMP112-Q1 正在供货 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车类 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器 0.5°C accuracy in same SOT package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 SOT563 封装、具有 SMBus 和双线制串行接口的 TMP102-Q1 低功耗数字温度传感器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 11月 9日
应用简报 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 24日
技术文章 Achieving accurate temperature and humidity sensing in ADAS sensor modules PDF | HTML 2022年 1月 28日
功能安全信息 TMP102-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD PDF | HTML 2021年 10月 11日
技术文章 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日
技术文章 What are the advantages of an automotive temperature sensor IC compared to an NTC? PDF | HTML 2018年 6月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TMP112EVM — TMP112 高精度低功耗数字温度传感器评估模块

TMP112EVM 可供用户评估 TMP112 数字温度传感器的性能。该评估模块 (EVM) 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5528 微控制器通过 I²C 接口与主机和 TMP112 器件连接。该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。用户可以借助穿孔断开 TMP112 的连接以提高评估的灵活性。

用户指南: PDF
仿真模型

TMP102, TMP112 IBIS Model

SBFM009.ZIP (63 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-01168 — 适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计

TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F 微控制器 (MCU) 进行功率级控制。LM5170-Q1 子系统使用平均电流反馈进行电流控制,而 C2000™ 微控制器则提供电压反馈。这种控制机制不再需要多相位转化器通常需要进行的相电流平衡。基于 LM5170-Q1 的系统可实现高级别集成,减小印刷电路板 (PCB) 面积、简化设计并加速开发。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-5X3 (DRL) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频