TLV9064 适用于成本敏感型系统的 4 通道、10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV9064 (正在供货)

适用于成本敏感型系统的 4 通道、10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器

适用于成本敏感型系统的 4 通道、10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 - TLV9064
 

描述

TLV9061(单通道)、TLV9062(双通道)和 TLV9064(四通道)是单路、双路和四路低压(1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅能力。这些器件是具有高成本效益的解决方案,适用于需要低工作 电压、 小型封装尺寸和高容性负载驱动能力的应用。虽然 TLV906x 的容性负载驱动能力为 100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 OPAx316 和 TLVx316 器件。

TLV906x 系列有助于简化系统设计,因为该系列具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,而且在过驱条件下不会出现反相。

针对所有通道型号(单通道、双通道和四通道)提供微型封装(如 SOT-553 和 WSON、)以及行业标准封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP)。

特性

  • 轨至轨输入和输出
  • 低输入偏移电压:±0.3mV
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低宽带噪声:10nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:0.5pA
  • 低静态电流:538µA
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 可在电源电压低至 1.8V 的电压下运行
  • 由于采用了电阻式开环输出阻抗,因此在更高的容性负载下可更轻松地实现稳定
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 通用 运算放大器

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV9064 TLV2316 TLV4316 TLV9062
4     2     4     2    
1.8     1.8     1.8     1.8    
5.5     5.5     5.5     5.5    
10     10     10     10    
6.5     6     6     6.5    
In
Out    
In
Out    
In
Out    
In
Out    
1.6     3     3     1.6    
0.538     0.4     0.4     0.538    
16     12     12     16    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SOIC
TSSOP    
SOIC
VSSOP    
SOIC
TSSOP    
SOIC
TSSOP
VSSOP
VSSOP
WSON    
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)    
0.53     2     2     0.53    
Cost Optimized
EMI Hardened    
Cost Optimized
EMI Hardened    
Cost Optimized
EMI Hardened    
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size    
103     90     90     103    
50     50     50     50    
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS