TLV713P-Q1

正在供货

具有使能功能的汽车类 150mA、低压降稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.2, 1.8, 2.5, 3.3 Noise (µVrms) 73 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 249 Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 17 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 230 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.2, 1.8, 2.5, 3.3 Noise (µVrms) 73 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 249 Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 17 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 230 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 有无电容器均可实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23
  • 超低压降:150mA 时为 230mV
  • 准确度:1%
  • 低 IQ:50µA
  • 可用固定输出电压范围:
    • 1V 至 3.3V
  • 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 65dB
  • 有源输出放电

应用

  • 汽车类主机
  • 音频放大器
  • DI 仪表板
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 电子控制单元 (ECU)
  • 微处理器轨
  • USB
  • 车身电子装置

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 有无电容器均可实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23
  • 超低压降:150mA 时为 230mV
  • 准确度:1%
  • 低 IQ:50µA
  • 可用固定输出电压范围:
    • 1V 至 3.3V
  • 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 65dB
  • 有源输出放电

应用

  • 汽车类主机
  • 音频放大器
  • DI 仪表板
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 电子控制单元 (ECU)
  • 微处理器轨
  • USB
  • 车身电子装置

All trademarks are the property of their respective owners.

TLV713P-Q1 系列低压降线性稳压器 (LDO) 具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型应用。 此系列器件可提供典型值为 1% 的精度。

TLV713P-Q1 系列器件经过设计,无需使用输出电容即可稳定运行。 移除输出电容可实现极小的解决方案尺寸。 不过,TLV713P-Q1 系列器件与任何输出电容搭配使用时也可保持稳定(如果使用输出电容)。

TLV713P-Q1 还可在器件上电和使能期间提供浪涌电流控制。 TLV713P-Q1 会将输入电流限制为定义的电流限值,以防止从输入电源流出的电流过大。 此功能对于电池供电类器件尤为重要。

TLV713P-Q1 系列器件采用标准的 DBV 封装,并提供了一个有源下拉电路,用于使输出负载快速放电。 TLV713P-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准,因此适用于汽车应用。

TLV713P-Q1 系列低压降线性稳压器 (LDO) 具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型应用。 此系列器件可提供典型值为 1% 的精度。

TLV713P-Q1 系列器件经过设计,无需使用输出电容即可稳定运行。 移除输出电容可实现极小的解决方案尺寸。 不过,TLV713P-Q1 系列器件与任何输出电容搭配使用时也可保持稳定(如果使用输出电容)。

TLV713P-Q1 还可在器件上电和使能期间提供浪涌电流控制。 TLV713P-Q1 会将输入电流限制为定义的电流限值,以防止从输入电源流出的电流过大。 此功能对于电池供电类器件尤为重要。

TLV713P-Q1 系列器件采用标准的 DBV 封装,并提供了一个有源下拉电路,用于使输出负载快速放电。 TLV713P-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准,因此适用于汽车应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TLV733P-Q1 正在供货 具有使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、低压降稳压器 Output current capability up to 300mA.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV713P-Q1 面向便携式设备且具有折返电流限制的无电容 150mA 低压降稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 6月 22日
EVM 用户指南 TLV713xxEVM-171 Evaluation Module User's Guide 2012年 8月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLV71310 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM352A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV71312 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM225A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV71318 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM227A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV71325 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM228A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV71333 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM231A.ZIP (21 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 TLV713P-Q1

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频