产品详情

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 4 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.7 Rating Catalog Features Fail-safe, Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.000379 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.01 VICR (max) (V) 6.6 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 4 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.7 Rating Catalog Features Fail-safe, Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.000379 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.01 VICR (max) (V) 6.6 VICR (min) (V) 0
DSBGA (YKA) 4 0.788544 mm² 0.888 x 0.888
  • 宽电源电压范围:1.7V 至 5.5V
  • 370nA 静态电源电流
  • 4µs 低传播延迟
  • 漏极开路输出
  • 独立输入电压范围最高可达 5.6V
  • 内部磁滞:10mV
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 0.7mm × 0.7mm WCSP (4)
  • 宽电源电压范围:1.7V 至 5.5V
  • 370nA 静态电源电流
  • 4µs 低传播延迟
  • 漏极开路输出
  • 独立输入电压范围最高可达 5.6V
  • 内部磁滞:10mV
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 0.7mm × 0.7mm WCSP (4)

TLV7081 是一款单通道纳瓦级功率比较器,工作电压低至 1.7V。该比较器采用 0.7mm × 0.7mm 超小型 WCSP 封装,使 TLV7081 适用于空间关键型设计,例如智能手机和其他便携式或电池供电 应用。

TLV7081 具有 不依赖电源电压的广泛输入电压范围。拥有不依赖电源电压的输入范围使 TLV7081 即使在没有通电的情况下也可直接连接电源。

TLV7081 具有可上拉到 V+ 之上的漏极开路输出级,因此适用于电平转换器和双极至单端转换器。

TLV7081 是一款单通道纳瓦级功率比较器,工作电压低至 1.7V。该比较器采用 0.7mm × 0.7mm 超小型 WCSP 封装,使 TLV7081 适用于空间关键型设计,例如智能手机和其他便携式或电池供电 应用。

TLV7081 具有 不依赖电源电压的广泛输入电压范围。拥有不依赖电源电压的输入范围使 TLV7081 即使在没有通电的情况下也可直接连接电源。

TLV7081 具有可上拉到 V+ 之上的漏极开路输出级,因此适用于电平转换器和双极至单端转换器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV7081 纳瓦级功率 4 凸点 WCSP 小尺寸比较器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 6月 15日
应用简报 使用比较器进行电压监控 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 12日
应用简报 GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 2018年 2月 12日
EVM 用户指南 TLV7081EVM User’s Guide 2017年 12月 15日
应用手册 Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics 2017年 12月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV7081EVM — TLV7081 纳瓦级功率比较器评估模块分线板

这款简单的分接板用于评估采用 WCSP 微封装 (0.7mm x 0.7mm) 的 TLV7081 纳瓦级功耗比较器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV7081 TINA-TI Reference Design

SNOM633.TSC (46 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV7081 TINA-TI Spice Model

SNOM634.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
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
DSBGA (YKA) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频