TLV702P (正在供货)

300mA、低 IQ、低压差稳压器

300mA、低 IQ、低压差稳压器 - TLV702P
数据表
 

模型 (8)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TLV70233 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 62 KB 2017年 3月 31日 55 次点击
TLV70215 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 63 KB 2017年 3月 31日 38 次点击
TLV70242 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 22 KB 2013年 1月 27日 33 次点击
TLV70233 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 6 KB 2012年 2月 23日 15 次点击
TLV70233 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 67 KB 2012年 2月 23日 17 次点击
TLV70220 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 66 KB 2011年 12月 1日 7 次点击
TLV70220 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 6 KB 2011年 12月 1日 17 次点击
TLV70220P PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 32 KB 2011年 3月 30日 18 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
TLV70033 200mA 低 Iq 低压降 (LDO) 稳压器评估模块 TLV70033EVM-503 评估模块和开发板
通用低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块 MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计

TI’s high performance ARM® Cortex®-A15 based AM57x processors also integrate C66x DSPs. These DSPs were designed to handle high signal and data processing tasks that are often required by industrial, automotive and financial applications. The AM57x OpenCL implementation makes it easy (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

WEBENCH® Designer TLV702P

  Min   Max Range
Vin  V 2.0 to 5.5V
Product Option
Vout  V
Iout  A ≤ 0.3A
Ambient Temp  °C -40.0 to 125.0°C