TLV62065
- VIN Range from 2.9 V to 5.5 V
- Up to 97% Efficiency
- Power-Save Mode / 3-MHz Fixed PWM Mode
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±2.0%
- Output Capacitor Discharge Function
- Typical 18-µA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Available in a 2 mm × 2 mm × 0.75 mm WSON
- APPLICATIONS
- Point-of-Load (POL)
- Notebooks, Pocket PCs
- Portable Media Players
- Set-Top Boxes
All other trademarks are the property of their respective owners
The TLV62065 device is a high efficiency synchronous step-down DCDC converter. It provides up to 2-A output current.
With an input voltage range of 2.9 V to 5.5 V, the device is a perfect fit for power conversion from a 5-V or 3.3-V system supply rail. The TLV62065 operates at 3-MHz fixed frequency and enters power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low noise applications, TLV62065 can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high.
In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA and an internal circuit discharges the output capacitor.
TLV62065 operates with a 1-µH inductor and 10-µF output capacitor.
The TLV62065 is available in a small 2 mm × 2 mm × 0.75 mm 8-pin WSON package.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV62065 3-MHz 2-A Step-Down Converter in 2 × 2 WSON Package 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 12月 23日 | ||
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
应用手册 | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
模拟设计期刊 | 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 | 英语版 | 2015年 5月 1日 | |||
应用手册 | An Accurate Thermal-Evaluation Method for the TLV62065 | 2014年 6月 4日 | ||||
EVM 用户指南 | TLV62065EVM-719 User's Guide | 2010年 12月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TLV62065EVM-719 — 采用 2x2 SON 封装的 TLV62065 3MHz、2A 降压转换器的评估模块
TLV62065EVM-719 是一个完全组装且经过测试的平台,用于评估 TLV62065 2.0A 降压转换器的性能。本用户指南文档包含原理图、印制电路板 (PCB) 布局、物料清单和测试数据。除非特别说明,否则本文档内的缩写词 EVM、TLV62065EVM 以及术语“评估模块”均代表 TLV62065EVM-719。
TPS62065 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
PMP8903 — 汽车类 SEPIC 转换器提供 4.5V@5.5A
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。