TLV4314 (正在供货)

TLVx314 3MHz、低功耗、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器

TLVx314 3MHz、低功耗、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 - TLV4314
 

描述

TLV314 系列单通道、双通道和四通道运算放大器代表了新一代的低功耗、通用运算放大器。该系列器件具有轨到轨输入和输出摆幅 (RRIO)、低静态电流(5V 时的典型值为 150µA/通道)以及 3MHz 的高带宽等特性。 对于电池供电应用而言,一般要求性能和成本良好均衡, 此类放大器非常具有吸引力。此外,TLV314 系列架构可实现低至 1pA 的输入偏置电流,因此适用于 源阻抗 高达兆欧姆级别的应用。

TLV314 器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用:单位增益稳定,具有 RRIO 和集成的 RF/EMI 抑制滤波器,容性负载最高达 300 pF,在过驱情况下不出现反相,并且带有高静电放电 (ESD) 保护(4kV HBM)。

此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作并可在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内额定运行。

TLV314(单通道)采用 5 引脚 SC70 和小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。TLV2314(双通道)采用 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 和超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装。四通道 TLV4314 采用 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。

特性

  • 低偏移电压:0.75mV(典型值)
  • 低输入偏置电流:1pA(典型值)
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 轨到轨输入和输出
  • 增益带宽:3MHz
  • 低 IQ:250µA/通道(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 16nV/√Hz
  • 内部射频 (RF) / 电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 扩展温度范围: -40°C 至 +125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 通用 运算放大器

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV4314 TLV2314 TLV314
4    2    1   
1.8    1.8    1.8   
5.5    5.5    5.5   
3    3    3   
1.5    1.5    1.5   
In
Out   
In
Out   
In
Out   
3    3    3   
0.15    0.15    0.15   
16    16    16   
Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
TSSOP    SOIC
VSSOP   
SC70
SOT-23   
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9(SOT-23)   
2    2    2   
Cost Optimized
EMI Hardened   
Cost Optimized
EMI Hardened   
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size   
96       
96    96    96   
20    20    20   
CMOS    CMOS    CMOS   

其它合格版本 TLV4314

版本 器件型号 定义
汽车电子 TLV4314-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

特色工具和软件