产品详情

Sampling rate (max) (kHz) 192 Control interface I2C Architecture Class-D Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Sampling rate (max) (kHz) 192 Control interface I2C Architecture Class-D Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 具有 95dB SNR 的立体声音频 DAC
  • 支持 8kHz 至 192kHz 的采样率
  • 具有直接电池连接的立体声 1.29W D 类 BTL 8Ω 扬声器驱动器
  • 25 个内置处理块 (PRB_P1 – PRB_P25),提供双二阶滤波器、DRC 和 3D
  • 针对嘟嘟声和键位敲击声的数字正弦波发生器 (PRB_P25)
  • 用户可编程双二阶和 FIR 滤波器
  • 具有混音和输出电平控制的两个单端输入
  • 可提供立体声头戴式耳机/线路输出和 D 类扬声器输出
  • 麦克风偏置
  • 头戴式耳机检测
  • 数字混音功能
  • 针对数字回放音量控制设置的引脚控制或寄存器控制
  • 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
  • I2S,左平衡,右平衡,数字信号处理器 (DSP) 和时分复用 (TDM) 音频接口
  • 具有寄存器自动递增功能的 I2C 控制
  • 完全断电控制
  • 电源:
    • 模拟:2.7V - 3.6V
    • 数字内核:1.65V - 1.95V
    • 数字 I/O:1.1V - 3.6V
    • D 类:2.7V – 5.5V(SPLVDD 和 SPRVDD 均 ≥ AVDD)
  • 5mm × 5mm 32 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 具有 95dB SNR 的立体声音频 DAC
  • 支持 8kHz 至 192kHz 的采样率
  • 具有直接电池连接的立体声 1.29W D 类 BTL 8Ω 扬声器驱动器
  • 25 个内置处理块 (PRB_P1 – PRB_P25),提供双二阶滤波器、DRC 和 3D
  • 针对嘟嘟声和键位敲击声的数字正弦波发生器 (PRB_P25)
  • 用户可编程双二阶和 FIR 滤波器
  • 具有混音和输出电平控制的两个单端输入
  • 可提供立体声头戴式耳机/线路输出和 D 类扬声器输出
  • 麦克风偏置
  • 头戴式耳机检测
  • 数字混音功能
  • 针对数字回放音量控制设置的引脚控制或寄存器控制
  • 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
  • I2S,左平衡,右平衡,数字信号处理器 (DSP) 和时分复用 (TDM) 音频接口
  • 具有寄存器自动递增功能的 I2C 控制
  • 完全断电控制
  • 电源:
    • 模拟:2.7V - 3.6V
    • 数字内核:1.65V - 1.95V
    • 数字 I/O:1.1V - 3.6V
    • D 类:2.7V – 5.5V(SPLVDD 和 SPRVDD 均 ≥ AVDD)
  • 5mm × 5mm 32 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

TLV320DAC3101 器件是一款高度集成的低功耗、高性能 DAC,具有可选数字音频处理块和 24 位立体声播放功能。

此器件集成了头戴式耳机驱动器和扬声器驱动器。TLV320DAC3101 具有一套用于进行数字音频处理的内置处理块。数字音频数据格式是可编程的,因此能够适应主控模式、从属模式、DSP 模式和 TDM 模式下的常见音频标准协议(I2S、左平衡和右平衡)。可编程数字信号处理块可以支持低音增强、高音或 EQ 功能。片上 PLL 会提供数字信号处理块所需的高速时钟。音量可以由引脚或寄存器控制。音频功能通过 I2C 串行总线控制。

TLV320DAC3101 器件具有可编程数字正弦波发生器,而且采用了 32 引脚 QFN 封装。

TLV320DAC3101 器件是一款高度集成的低功耗、高性能 DAC,具有可选数字音频处理块和 24 位立体声播放功能。

此器件集成了头戴式耳机驱动器和扬声器驱动器。TLV320DAC3101 具有一套用于进行数字音频处理的内置处理块。数字音频数据格式是可编程的,因此能够适应主控模式、从属模式、DSP 模式和 TDM 模式下的常见音频标准协议(I2S、左平衡和右平衡)。可编程数字信号处理块可以支持低音增强、高音或 EQ 功能。片上 PLL 会提供数字信号处理块所需的高速时钟。音量可以由引脚或寄存器控制。音频功能通过 I2C 串行总线控制。

TLV320DAC3101 器件具有可编程数字正弦波发生器,而且采用了 32 引脚 QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TLV320DAC3120 正在供货 具有 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器、60mW 耳机驱动器和音频处理功能的单声道音频 DAC Mono DAC with mono class-D speaker amp and miniDSP
TLV320DAC32 正在供货 具有立体声 500mW 扬声器放大器、立体声 18mW 耳机驱动器和音频处理功能的立体声音频 DAC Single supply

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有音频处理和立体声 D 类扬声器放大器的低功耗立体声音频 DAC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 11月 5日
应用手册 Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
应用手册 TLV320AIC31xx and TLV320DAC31xx Power Consumption Characterization (Rev. B) 2014年 9月 3日
应用手册 Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D) 2012年 1月 25日
应用手册 Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs 2010年 9月 22日
应用手册 Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) 2010年 3月 22日
EVM 用户指南 ACEV-1A EVM User's Guide 2009年 12月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV320DAC3101EVM-U — TLV320DAC3101EVM-U 评估模块

TLV320DAC3101EVM-U (ACEV-1A) 是用于 TLV320DAC3101 音频 DAC 的完整评估模块。

此 EVM 受 TI 的 CodecControl 软件支持,该软件是用于 TI 音频编解码器的基于方框图的图形用户界面。

TLV320DAC3101EVM-U 可连接到 PC 上的 USB 端口。USB 接口可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据。该 EVM 具有外部控制信号和数字音频数据的连接,便于进行高级操作。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

TLV320DAC31XX-DRIVERS — TLV320DAC31XX DAC 系列 Linux 驱动程序支持

这些 Linux 驱动程序支持用于 TLV320DAC31xx 器件系列的低功耗音频数模转换器 (DAC),并且包括 .c 和 .h 文件。点击下方的“Go to third party”按钮将转到 git.kernal.org,您可从中下载相应的驱动程序。

Linux 主线状态
Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

其他文件:
(...)
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
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频