产品详情

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 6 Analog outputs 4 Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Automotive Features Digital mic support, MiniDSP, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 6 Analog outputs 4 Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Automotive Features Digital mic support, MiniDSP, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 具有100dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频数模转换器 (DAC)
  • 4.1mW立体声 48kspsDAC回放
  • 具有 93dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频模数转换器 (ADC)
  • 6.1mW 立体声 48ksps ADC 录音
  • PowerTune
  • 大范围的信号处理选项
  • 嵌入式 miniDSP
  • 6 个单端或 3 个全差分模拟输入
  • 立体声模拟和数字麦克风输入
  • Stereo Headphone Outputs
  • 立体声线路输出
  • 超低噪声可编程增益放大器 (PGA)
  • 低功耗模拟旁路模式
  • 可编程麦克风偏压
  • 可编程锁相环 (PLL)
  • 集成型低压降稳压器 (LDO)
  • 5mm x 5mm32-pin QFN封装

应用范围

  • 汽车
  • 便携式导航设备 (PND)
  • 便携式媒体播放器 (PMP)
  • 移动手持机
  • 通信
  • 便携式计算机
  • 回声消除 (AEC)
  • 有源噪声消除 (ANC)
  • 先进的 DSP 算法

  • 具有100dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频数模转换器 (DAC)
  • 4.1mW立体声 48kspsDAC回放
  • 具有 93dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频模数转换器 (ADC)
  • 6.1mW 立体声 48ksps ADC 录音
  • PowerTune
  • 大范围的信号处理选项
  • 嵌入式 miniDSP
  • 6 个单端或 3 个全差分模拟输入
  • 立体声模拟和数字麦克风输入
  • Stereo Headphone Outputs
  • 立体声线路输出
  • 超低噪声可编程增益放大器 (PGA)
  • 低功耗模拟旁路模式
  • 可编程麦克风偏压
  • 可编程锁相环 (PLL)
  • 集成型低压降稳压器 (LDO)
  • 5mm x 5mm32-pin QFN封装

应用范围

  • 汽车
  • 便携式导航设备 (PND)
  • 便携式媒体播放器 (PMP)
  • 移动手持机
  • 通信
  • 便携式计算机
  • 回声消除 (AEC)
  • 有源噪声消除 (ANC)
  • 先进的 DSP 算法

TLV320AIC3254-Q1(也被称为AIC3254-Q1)是一款灵活、低功耗、低压立体声音频编码器,此编码器带有可编程输入和输出,PowerTune 功能, fully-programmable miniDSP, 固定的预定义且可参数化的信号处理块,集成型 PLL,集成 LDO 和灵活的数字接口。

TLV320AIC3254-Q1特有两个完全可编程的 miniDSP 内核,用于支持器件的录音和/或回放通路中的应用专用算法。 miniDSP 内核完全由软件来控制。 目标算法,就像有源噪声消除、回声消除或先进 DSP 滤波一样,在加电后,被载入到器件中。

大范围基于寄存器的功率、输入/输出 (I/O) 通道配置、增益、音效、引脚复用和时钟使得此器件能够精准地针对其目标应用。 与先进的 PowerTune 技术组合在一起,此器件能够覆盖从 8kHz 单声道声音回放到音频立体声 192kHz DAC 回放的运行,从而使它成为便携式电池供电类音频和电话通讯应用的理想选择。

TLV320AIC3254-Q1的录音通路覆盖了从 8kHz 单声道至 192kHz 立体声录音的操作范围,并包含可编程输入通道配置,其中涵盖了单端和差分设置,以及浮动或混合输入信号。 它还包括一个数字控制立体声麦克风预放大器和集成麦克风偏置。 数字信号处理块能够删除可由诸如数码相机内的光对焦等机械耦合所引入的可闻噪声。

重放路径提供了用于滤波和音效的信号处理模块,并支持 DAC 和模拟输入信号的灵活混合以及可编程音量控制。 重放路径包含两个高功率输出驱动器以及两个全差分输出。高功率输出可采用多种方式进行配置,其中包括立体声和单声道桥接式负载 (BTL)。

集成的 PowerTune 技术使得此器件能够被调节到最佳的功耗-性能平衡点。 移动应用经常有多个使用情况,在被用于移动环境的同时又需要极低功耗运行。 当被用在插座环境中时,功耗通常不是最关心的问题,而尽可能的减少噪声显得更加重要。 借助于 PowerTune,TLV320AIC3254-Q1处理两种情况。

对于TLV320AIC3254-Q1的模拟部分的电源电压范围为 1.5V-1.95V,对于数字部分的电源电压范围为 1.26V-1.95V。 为了简化系统级设计,该器件集成了 LDO,以便从 1.8V 至3.6V的输入电压来生成合适的模拟或数字电源。 所支持的数字 IO 电压范围为 1.1V-3.6V。

TLV320AIC3254-Q1所需的内部时钟可从多个信号源获得,其中包括 MCLK 引脚,BCLK 引脚,GPIO 引脚或内部 PLL 的输出,而 PLL 的输入同样可以从 MCLK 引脚,BCLK 或 GPIO 引脚获得。 虽然 PLL 的使用确保了合适时钟信号的可获得性,但是不建议将其使用在最低功率设置中。 PLL 具有高度的可编程性,并能够接受频率范围为 512kHz 至 50MHz 的可用输入时钟。

该器件采用 5mm x 5mm,32-pin QFN 封装。

TLV320AIC3254-Q1(也被称为AIC3254-Q1)是一款灵活、低功耗、低压立体声音频编码器,此编码器带有可编程输入和输出,PowerTune 功能, fully-programmable miniDSP, 固定的预定义且可参数化的信号处理块,集成型 PLL,集成 LDO 和灵活的数字接口。

TLV320AIC3254-Q1特有两个完全可编程的 miniDSP 内核,用于支持器件的录音和/或回放通路中的应用专用算法。 miniDSP 内核完全由软件来控制。 目标算法,就像有源噪声消除、回声消除或先进 DSP 滤波一样,在加电后,被载入到器件中。

大范围基于寄存器的功率、输入/输出 (I/O) 通道配置、增益、音效、引脚复用和时钟使得此器件能够精准地针对其目标应用。 与先进的 PowerTune 技术组合在一起,此器件能够覆盖从 8kHz 单声道声音回放到音频立体声 192kHz DAC 回放的运行,从而使它成为便携式电池供电类音频和电话通讯应用的理想选择。

TLV320AIC3254-Q1的录音通路覆盖了从 8kHz 单声道至 192kHz 立体声录音的操作范围,并包含可编程输入通道配置,其中涵盖了单端和差分设置,以及浮动或混合输入信号。 它还包括一个数字控制立体声麦克风预放大器和集成麦克风偏置。 数字信号处理块能够删除可由诸如数码相机内的光对焦等机械耦合所引入的可闻噪声。

重放路径提供了用于滤波和音效的信号处理模块,并支持 DAC 和模拟输入信号的灵活混合以及可编程音量控制。 重放路径包含两个高功率输出驱动器以及两个全差分输出。高功率输出可采用多种方式进行配置,其中包括立体声和单声道桥接式负载 (BTL)。

集成的 PowerTune 技术使得此器件能够被调节到最佳的功耗-性能平衡点。 移动应用经常有多个使用情况,在被用于移动环境的同时又需要极低功耗运行。 当被用在插座环境中时,功耗通常不是最关心的问题,而尽可能的减少噪声显得更加重要。 借助于 PowerTune,TLV320AIC3254-Q1处理两种情况。

对于TLV320AIC3254-Q1的模拟部分的电源电压范围为 1.5V-1.95V,对于数字部分的电源电压范围为 1.26V-1.95V。 为了简化系统级设计,该器件集成了 LDO,以便从 1.8V 至3.6V的输入电压来生成合适的模拟或数字电源。 所支持的数字 IO 电压范围为 1.1V-3.6V。

TLV320AIC3254-Q1所需的内部时钟可从多个信号源获得,其中包括 MCLK 引脚,BCLK 引脚,GPIO 引脚或内部 PLL 的输出,而 PLL 的输入同样可以从 MCLK 引脚,BCLK 或 GPIO 引脚获得。 虽然 PLL 的使用确保了合适时钟信号的可获得性,但是不建议将其使用在最低功率设置中。 PLL 具有高度的可编程性,并能够接受频率范围为 512kHz 至 50MHz 的可用输入时钟。

该器件采用 5mm x 5mm,32-pin QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TLV320AIC3254 正在供货 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器 Catalog version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有嵌入式微型数字信号处理器(miniDSP) 的超低功耗立体声音频编解码器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 9月 25日
应用手册 Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
应用手册 Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
应用手册 TLV320AIC32x4 Sleep and Standby Modes (Rev. B) 2014年 1月 31日
应用手册 Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
用户指南 TLV320AIC3254-Q1 Application Reference Guide (Rev. A) 2013年 8月 7日
应用手册 Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D) 2012年 1月 25日
应用手册 TLV320AIC32x4 Power Supply Sequencing (Rev. A) 2011年 5月 13日
应用手册 Stereo AGC Functionality for the TLV320AIC3254 2010年 10月 20日
应用手册 Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs 2010年 9月 22日
模拟设计期刊 2Q 2010 Issue Analog Applications Journal 2010年 5月 6日
应用手册 Design and Configuration Guide for the TLV320AIC3204 & TLV320AIC3254 Audio Codec (Rev. C) 2010年 4月 26日
应用手册 Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) 2010年 3月 22日
应用手册 Using the AGC,DRC and Beep generator Function in TLV320AIC3204/3254/3100/3110/31 2010年 3月 3日
应用手册 Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
应用手册 Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
应用手册 Using TLV320AIC3x Digital Audio Data Serial Interface w/TDM Support 2006年 7月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 评估模块 (EVM) 和 USB 主板

TLV320AIC3254EVM-K 是 TLV320AIC3254 音频编解码器的完整评估/演示套件。该套件包含 TLV320AIC3254EVM 和名为 USB-MODEVM 接口板的 USB 主板。TLV320AIC3254EVM-K 软件 AIC3254 CS 是一种直观、易于使用且功能强大的工具,用于了解、评估和控制 TLV320AIC3254。该工具专为方便您了解 TLV320AIC3254 而设计。

支持通过 TI 全面的 PurePath Studio 开发环境进行 TLV320AIC3254 软件开发。该套功能强大、易于使用的工具专为简化 TLV320AIC3xxx (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV320AIC3254 IBIS Model (Rev. A)

SLAM153A.ZIP (118 KB) - IBIS Model
计算工具

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TLV320AIC3007 具有集成 D 级放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3100 具有音频处理和单声道 D 级放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3101 具有 6 个输入、6 个输出、扬声器/耳机放大器和增强数字效果的低功率立体声编解码器 TLV320AIC3104 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3104-Q1 具有 6 个音频输入引脚和 6 个音频输出驱动器的汽车类低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3105 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3106 具有 10 个输入、7 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3106-Q1 具有耳机放大器和增强数字效果的汽车类低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3107 具有集成单声道 D 级放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3109-Q1 汽车类低功耗 96kHz 单声道音频编解码器 TLV320AIC3110 具有 1.3W 立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3111 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3120 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3204 采用 PowerTune™ 技术的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3206 具有 DirectPath™ 耳机放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3253 具有 miniDSP 和立体声数字麦克风输入的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254-Q1 采用 miniDSP 和 PowerTune™ 技术的汽车类超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3256 具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的极低功耗立体声编解码器 TLV320AIC34 低功耗 4 通道编解码器
音频 ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3001) TLV320ADC3100 适用于声控系统和便携式音频系统的低功耗立体声模数转换器 (ADC) TLV320ADC3101 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
VQFN (RHB) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频