样片或购买
| 免费样片 | 立即购买 | 型号 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装|引脚 | Top Side Marking | 封装数量 | 载体 | 代理商库存 | TI 每千片标准交货时间 | 与 TI 分销商或销售办事处联系 | 联系代理商 | TLV320A3254IRHBRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 3.95 | 1ku | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | No Stock | 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处 | | TLV320AIC3254IRHBR | ACTIVE | -40 to 85 | 3.95 | 1ku | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | >5K | 每千片交货时间:有现货 | | TLV320AIC3254IRHBT | ACTIVE | -40 to 85 | 4.55 | 1ku | QFN (RHB) | 32 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 1K - 5K | 每千片交货时间:有现货 |
|---|
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
技术文档
数据表 (1)
| 标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2487 | 2008年 10月 22日 |
应用手册 (13)
| 标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 2011年 4月 5日 | 下载英文版本 | ||||
| 723 | 2010年 11月 29日 | |||||
| 140 | 2012年 1月 25日 | |||||
| 170 | 2011年 7月 17日 | |||||
| 75 | 2011年 5月 13日 | |||||
| 390 | 2010年 10月 20日 | |||||
| 55 | 2010年 10月 15日 | |||||
| 70 | 2010年 9月 22日 | |||||
| 1556 | 2010年 5月 6日 | |||||
| 193 | 2010年 4月 26日 | |||||
| 72 | 2010年 3月 22日 | |||||
| 203 | 2010年 3月 3日 | |||||
| 105 | 2009年 7月 8日 |
更多文献资料 (9)
| 标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| WMV | 16968 | 2010年 9月 15日 | |||
| 6554 | 2011年 8月 8日 | ||||
| WMV | 17015 | 2010年 9月 15日 | |||
| WMV | 12817 | 2010年 2月 19日 | |||
| WMV | 12202 | 2010年 2月 19日 | |||
| WMV | 10443 | 2009年 9月 18日 | |||
| WMV | 6489 | 2009年 9月 18日 | |||
| WMV | 11113 | 2009年 9月 18日 | |||
| WMV | 23483 | 2009年 1月 23日 |
工具与软件
设计套件与评估板 (5)
| 培训内容 | 型号 | 类型 |
|---|---|---|
| 音频的快速搜索选择工具 | AUDIO_SELECTION_TOOL | 免费评估工具 |
| TLV320AIC3254 USB 评估模块 | TLV320AIC3254EVM-U | 开发电路板/EVM |
| TLV320AIC3254 评估模块 (EVM) 和 USB 主板 | TLV320AIC3254EVM-K | 开发电路板/EVM |
| PurePath™ Studio 图形开发环境 | AICPUREPATH_STUDIO | 编译器/汇编器/连接器 |
| 用于数字双二阶滤波器的系数计算器 | COEFFICIENT-CALC | 计算实用程序 |
软件和开发工具 (1)
| 培训内容 | 型号 | 类型 |
|---|---|---|
| 用于音频转换器的软件驱动程序 | CODECDRIVERS-SW | 应用软件 |
支持和社区
培训活动
| 培训内容 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
|
Intro to Motor Drives and the Motor Signal Chain
This session will focus in on the analog drive section of the motor. |
On-Line Training | On Demand |
|
Signal Switch Solutions
This module will cover TI's Analog, Audio, USB, Video and LAN Switch portfolio. |
On-Line Training | On Demand |
|
Solutions for PLC (Programmable Logic Controller) I/O Modules
This session will cover the PLC system and dive into I/O modules used to interface with sensors/actuators on the factory floor. |
On-Line Training | On Demand |
|
Bluetooth Low Energy and ANT: Very Low Power Wireless Connectivity Solutions
The session will then cover on how to setup a quick BLE and ANT link. |
On-Line Training | On Demand |
|
USB: From Introduction to Rapid Development
Join this session to learn more about the USB architecture, data flow models, and host hardware and software topics. |
On-Line Training | On Demand |



