可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TAC5112 预发布 具有 100dB 动态范围 ADC 和 106dB 动态范围 DAC 的低功耗立体声音频编解码器 10-dB better ADC SNR, 6-dB better DAC SNR, software controlled, low-power and dual TDM, I2S, smaller 4mm x 4mm package

产品详情

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 6 Analog outputs 4 Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog Features Digital mic support, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 6 Analog outputs 4 Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog Features Digital mic support, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 具有 100dB SNR
  • 4.1mW立体声 48kspsDAC回放
  • 具有 93dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频模数转换器 (ADC)
  • 6.1mW 立体声 48ksps ADC 录音
  • PowerTune™
  • 丰富的信号处理选项
  • 6 个单端或 3 个全差分模拟输入
  • 立体声模拟和数字麦克风输入
  • Stereo Headphone Outputs
  • 立体声线路输出
  • 超低噪声可编程增益放大器 (PGA)
  • 低功耗模拟旁路模式
  • 可编程麦克风偏压
  • 可编程锁相环 (PLL)
  • 集成型低压降稳压器 (LDO)
  • 5mm × 5mm 32 引脚 VQFN 封装
  • 具有 100dB SNR
  • 4.1mW立体声 48kspsDAC回放
  • 具有 93dB 信噪比 (SNR) 的立体声音频模数转换器 (ADC)
  • 6.1mW 立体声 48ksps ADC 录音
  • PowerTune™
  • 丰富的信号处理选项
  • 6 个单端或 3 个全差分模拟输入
  • 立体声模拟和数字麦克风输入
  • Stereo Headphone Outputs
  • 立体声线路输出
  • 超低噪声可编程增益放大器 (PGA)
  • 低功耗模拟旁路模式
  • 可编程麦克风偏压
  • 可编程锁相环 (PLL)
  • 集成型低压降稳压器 (LDO)
  • 5mm × 5mm 32 引脚 VQFN 封装

TLV320AIC3204(也称为 AIC3204)是一款灵活、低功耗、低电压立体声音频编解码器,该编解码器具有可编程输入和输出、PowerTune 功能、 fixed predefined and parameterizable signal-processing blocks, 集成 PLL、集成 LDO 和灵活的数字接口。




TLV320AIC3204(也称为 AIC3204)是一款灵活、低功耗、低电压立体声音频编解码器,该编解码器具有可编程输入和输出、PowerTune 功能、 fixed predefined and parameterizable signal-processing blocks, 集成 PLL、集成 LDO 和灵活的数字接口。




下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV320AIC3204 超低功耗立体声音频编解码器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 10月 14日
应用手册 Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
应用手册 Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
应用手册 使用Audio CODEC内部First Order IIR消除直流偏置 2018年 6月 14日
应用手册 Common Noise Issues in Audio Codecs 2017年 7月 21日
应用手册 TLV320AIC32x4 Sleep and Standby Modes (Rev. B) 2014年 1月 31日
应用手册 TLV320AIC3204 系列 DAC 直流耦合的应用 2014年 1月 16日
应用手册 Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
EVM 用户指南 TLV320AIC3204EVM-K - User Guide (Rev. A) 2012年 10月 24日
更多文献资料 TLV320AIC3204 Application Reference Guide 2012年 9月 5日
应用手册 Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D) 2012年 1月 25日
应用手册 TLV320AIC32x4 Power Supply Sequencing (Rev. A) 2011年 5月 13日
应用手册 Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs 2010年 9月 22日
应用手册 Design and Configuration Guide for the TLV320AIC3204 & TLV320AIC3254 Audio Codec (Rev. C) 2010年 4月 26日
应用手册 Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) 2010年 3月 22日
应用手册 Using the AGC,DRC and Beep generator Function in TLV320AIC3204/3254/3100/3110/31 2010年 3月 3日
应用手册 Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
应用手册 Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
应用手册 Using TLV320AIC3x Digital Audio Data Serial Interface w/TDM Support 2006年 7月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV320AIC3204EVM-K — TLV320AIC3204EVM-K Evaluation Module

TLV320AIC3204EVM-K 是 TLV320AIC3204 音频编解码器的完整评估/演示套件。该套件包含 TLV320AIC3204EVM 和名为 USB-MODEVM 接口板的基于 USB 的主板。TLV320AIC3204EVM-K 中的 AIC3204 CS 软件是用于了解、评估和控制 TLV320AIC3204 的直观、易于使用且功能强大的工具。该工具专为便于您了解 TLV320AIC3204 而设计。

TLV320AIC3204EVM-K 可通过 USB 电缆连接至 PC。USB 连接可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据,从而减少设置和配置。该 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

TLV320AIC32X4SW-LINUX — 适用于 TLV320AIC32X4 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持用于 TLV320AIC32x 器件系列的低功耗立体声编解码器,通过 I2C 和 SPI 总线以及接口与 Linux 便携式设备动态音频电源管理 (DAPM) 系统进行通信。
Linux 主线状态

Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:是


Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. sound/soc/codecs/tlv320aic32x4.c
  2. sound/soc/codecs/tlv320aic32x4-i2c.c
  3. sound/soc/codecs/tlv320aic32x4-spi.c
  4. (...)
仿真模型

TLV320AIC3204 IBIS Model

SLOM298.ZIP (47 KB) - IBIS Model
计算工具

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TLV320AIC26 具有耳机/扬声器放大器和 12 位测量 ADC 的低功耗单声道 ADC/立体声 DAC TLV320AIC28 具有 6 个音频输入和耳机/扬声器放大器的低功耗单声道 ADC/立体声 DAC TLV320AIC29 具有 6 个音频输入和耳机/扬声器放大器的低功耗单声道 ADC/立体声 DAC TLV320AIC3007 具有集成 D 级放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC31 具有 6 输入、6 输出集成耳机/扬声器放大器以及 3D 效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3100 具有音频处理和单声道 D 级放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3101 具有 6 个输入、6 个输出、扬声器/耳机放大器和增强数字效果的低功率立体声编解码器 TLV320AIC3104 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3105 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3106 具有 10 个输入、7 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3107 具有集成单声道 D 级放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3110 具有 1.3W 立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3111 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3120 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC32 具有 6 输入、6 输出、耳机/扬声器放大器和 3D 效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3204 采用 PowerTune™ 技术的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3206 具有 DirectPath™ 耳机放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3254 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3256 具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的极低功耗立体声编解码器 TLV320AIC33 具有 10 个输入、7 个输出、耳机/扬声器放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC34 低功耗 4 通道编解码器 TSC2100 具有立体声 DAC/带耳机/扬声器放大器的单声道 ADC 的 4 线触摸屏控制器 TSC2101 具有立体声 DAC/带耳机/扬声器放大器的单声道 ADC 的 4 线触摸屏控制器 TSC2102 具有带耳机放大器的立体声 DAC 的 4 线触摸屏控制器 TSC2117 具有低功耗单声道 ADC/立体声 DAC 的 4 线触摸屏控制器 TSC2301 具有耳机放大器的立体声编解码器的 4 线触摸屏控制器(键盘接口 + 6 个 GPIO)
音频 ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3001) TLV320ADC3101 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC
扬声器放大器
TAS2505 具有音频处理和单声道耳机放大器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器 TAS2505-Q1 具有音频处理功能的汽车类 2W 单声道数字或模拟输入 D 类放大器 TAS2521 具有 miniDSP 和 18mW 单声道耳机驱动器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器
计算工具

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TLV320AIC3007 具有集成 D 级放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3100 具有音频处理和单声道 D 级放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3101 具有 6 个输入、6 个输出、扬声器/耳机放大器和增强数字效果的低功率立体声编解码器 TLV320AIC3104 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3104-Q1 具有 6 个音频输入引脚和 6 个音频输出驱动器的汽车类低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3105 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3106 具有 10 个输入、7 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3106-Q1 具有耳机放大器和增强数字效果的汽车类低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3107 具有集成单声道 D 级放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3109-Q1 汽车类低功耗 96kHz 单声道音频编解码器 TLV320AIC3110 具有 1.3W 立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3111 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3120 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3204 采用 PowerTune™ 技术的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3206 具有 DirectPath™ 耳机放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3253 具有 miniDSP 和立体声数字麦克风输入的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254-Q1 采用 miniDSP 和 PowerTune™ 技术的汽车类超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3256 具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的极低功耗立体声编解码器 TLV320AIC34 低功耗 4 通道编解码器
音频 ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3001) TLV320ADC3100 适用于声控系统和便携式音频系统的低功耗立体声模数转换器 (ADC) TLV320ADC3101 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC
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
TIDEP0066 — 基于 C5535 eZdsp™ 的语音识别参考设计

TIDEP0066 参考设计采用 TI 嵌入式语音识别 (TIesr) 库,突出了 C5535 和 C5545 DSP 器件的语音识别能力;并且可基于成功的关键字采集,指示如何运行在 C5535eZdsp OLED 屏幕上打印预编程关键字的语音触发示例。此设计还描述了自定义触发词的步骤。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

CC85XXDK-HEADSET-RD — PurePath 无线耳机参考设计

CC85XX-HEADSET 板参考设计包含 CC85XXDK-HEADSET 开发套件所用电路板的制作材料,即原理图、布局文件、光绘和 BOM。设计文件提供光绘文件、PDF 文件和 CADSTAR 格式。参考设计演示了用于射频和音频布局与去耦的精湛技术。为了获得最优射频和音频性能,应尽可能准确地复制该参考设计。
设计指南: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHB) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频