TLV320AIC3104 (正在供货)

具有 6 输入、6 输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器

具有 6 输入、6 输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 - TLV320AIC3104
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TLV320AIC3104 IBIS Model IBIS Model ZIP 83 KB 2010年 2月 8日 77 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TLV320AIC3104 评估模块和 USB 主板 TLV320AIC3104EVM-K 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

3D Machine Vision Reference Design Based on AM572x Processor with DLP® Structured Light

The TIDEP0076 3D machine vision design describes an embedded 3D scanner based on the structured light principle. A digital camera along with a Sitara™ AM57xx processor System on Chip (SoC)  is used to capture reflected light patterns from a DLP4500-based projector. Subsquent processing of (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (1)

培训内容 型号 类型
Linux Driver for TLV320AIC3X TLV320AIC3XSW-LINUX 软件库

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
用于数字双二阶滤波器的系数计算器 COEFFICIENT-CALC 计算工具