TLV2316-Q1

正在供货

汽车级、双路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TLV9062-Q1 正在供货 汽车类、双通道、5.5V、10MHz 运算放大器 Faster slew rate (6.5 V/us), lower offset voltage (1.6 mV)

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
    • 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低 IQ:每通道 400µA
    • 出色的功率带宽比
    • 在温度和电源电压范围内保持稳定的 IQ
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 低噪声:1kHz 时为 12nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:±10pA
  • 偏移电压:±0.75mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 通道数量:
    • TLV316-Q1:1
    • TLV2316-Q1:2
    • TLV4316-Q1:4
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
    • 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低 IQ:每通道 400µA
    • 出色的功率带宽比
    • 在温度和电源电压范围内保持稳定的 IQ
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 低噪声:1kHz 时为 12nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:±10pA
  • 偏移电压:±0.75mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 通道数量:
    • TLV316-Q1:1
    • TLV2316-Q1:2
    • TLV4316-Q1:4
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C

TLV316-Q1(单路)、TLV2316-Q1(双路)和 TLV4316-Q1(四路)器件构成了低功耗通用运算放大器系列。该器件系列将轨至轨 输入和输出摆幅、低静态电流(每通道的典型值为 400µA)等特性与 10MHz 的较宽带宽和超低噪声(1kHz 时为 12nV/√Hz)相结合,因此适用于要求兼具快速特性与良好功率比的电路。低输入偏置电流支持在 源阻抗高达兆欧级的 的应用。TLVx316-Q1 的低输入偏置电流产生的电流噪声极低,该器件系列因此备受高阻抗传感器接口的青睐。

TLVx316-Q1 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成 RFI 和 EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。

此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。产品组合中最新补充的这款低压 CMOS 运算放大器与 TLVx313-Q1TLVx314-Q1 系列相结合,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选项,可以满足各种应用的 需求提供了灵活性和便利性。


TLV316-Q1(单路)、TLV2316-Q1(双路)和 TLV4316-Q1(四路)器件构成了低功耗通用运算放大器系列。该器件系列将轨至轨 输入和输出摆幅、低静态电流(每通道的典型值为 400µA)等特性与 10MHz 的较宽带宽和超低噪声(1kHz 时为 12nV/√Hz)相结合,因此适用于要求兼具快速特性与良好功率比的电路。低输入偏置电流支持在 源阻抗高达兆欧级的 的应用。TLVx316-Q1 的低输入偏置电流产生的电流噪声极低,该器件系列因此备受高阻抗传感器接口的青睐。

TLVx316-Q1 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成 RFI 和 EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。

此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。产品组合中最新补充的这款低压 CMOS 运算放大器与 TLVx313-Q1TLVx314-Q1 系列相结合,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选项,可以满足各种应用的 需求提供了灵活性和便利性。


下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLVx316-Q110MHz、轨到轨输入/输出、低电压、1.8V CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 12月 1日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV316 PSpice Model (Rev. D)

SBOM975D.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV316 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOM977B.TSC (1909 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV316 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOM976B.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01421 — 用于无传感器位置测量的汽车刷式电机纹波计数器参考设计

The demand to retain memory on the position of the seat, window, sliding door, mirror, lift-gate, and others driven by that motor has increased as small motors within the modern automotive vehicle continue to evolve. Existing solutions utilize multiple magnetic sensors attached to the body of a (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01581 — 具有电流均衡功能的汽车日间行车灯双灯串 LED 驱动器参考设计

This reference design is a dual string LED driver that implements an operational amplifier based circuit which balances the current in two LED rings. The operational amplifier circuit senses current in a reference string and uses feedback from a mirrored string to bias a MOSFET that egulates the (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频