TLV2172

正在供货

适用于成本敏感型应用的双路、36V、10MHz、低功耗运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TLV9362 正在供货 双路、40V、10.6MHz 轨到轨输出运算放大器 Wider supply range (4.5 V to 40 V), higher GBW (10.6 MHz), faster slew rate (25 V/us), lower noise (8.5 nV/√Hz)

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 10 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.7 Iq per channel (typ) (mA) 1.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 116 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.07 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.07
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 10 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.7 Iq per channel (typ) (mA) 1.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 116 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.07 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.07
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 电源电压范围:4.5V 至 36V,±2.25V 至 ±18V
  • 低噪声:9 nV/√Hz
  • 低温漂:±1µV/°C(典型值)
  • 抗电磁干扰 (EMI)
  • 输入范围包括负电源
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:10MHz
  • 转换速率:10V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 1.6mA
  • 高共模抑制:116dB(典型值)
  • 低输入偏压电流:10pA
  • 电源电压范围:4.5V 至 36V,±2.25V 至 ±18V
  • 低噪声:9 nV/√Hz
  • 低温漂:±1µV/°C(典型值)
  • 抗电磁干扰 (EMI)
  • 输入范围包括负电源
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:10MHz
  • 转换速率:10V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 1.6mA
  • 高共模抑制:116dB(典型值)
  • 低输入偏压电流:10pA

TLVx172 系列 36V 单电源、低噪声抗电磁干扰 (EMI) 运算放大器在 1kHz 频率下 具有 0.0002% 的 THD+N,能够在 4.5V (±2.25V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内正常工作。这些 特性和低噪声、高 PSRR 特性,使TLVx172能够 在 HEV 和 EV 汽车及动力传动系统、医疗仪器等应用中放大毫伏级信号。TLVx172 器件具有良好的失调电压和温漂、10MHz 高带宽和 10V/µs 压摆率,且在工作温度范围内的静态电流仅有 2.3mA(最大值)

大多数运算放大器仅有一个额定电源电压,而 TLVx172器件的额定电压范围为 4.5V 至 36V。超过电源轨的输入信号不会导致相位反转。TLVx172器件可在容性负载高达 300pF 时保持稳定。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注意,此系列器件可在超出正电源轨 100mV 的完整轨至轨输入范围内运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时,性能会受到影响。

TLVx172运算放大器的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

TLVx172 系列 36V 单电源、低噪声抗电磁干扰 (EMI) 运算放大器在 1kHz 频率下 具有 0.0002% 的 THD+N,能够在 4.5V (±2.25V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内正常工作。这些 特性和低噪声、高 PSRR 特性,使TLVx172能够 在 HEV 和 EV 汽车及动力传动系统、医疗仪器等应用中放大毫伏级信号。TLVx172 器件具有良好的失调电压和温漂、10MHz 高带宽和 10V/µs 压摆率,且在工作温度范围内的静态电流仅有 2.3mA(最大值)

大多数运算放大器仅有一个额定电源电压,而 TLVx172器件的额定电压范围为 4.5V 至 36V。超过电源轨的输入信号不会导致相位反转。TLVx172器件可在容性负载高达 300pF 时保持稳定。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注意,此系列器件可在超出正电源轨 100mV 的完整轨至轨输入范围内运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时,性能会受到影响。

TLVx172运算放大器的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于成本敏感型系统的 TLVx172 36V 单电源、低功耗运算放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 1月 29日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DUAL-DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 RISO、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、2 个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLVX172 PSpice Model (Rev. C)

SBOMA92C.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLVX172 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMA93A.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLVx172 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMA94A.TSC (338 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
SOIC (D) 8 查看选项
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频