TLV1702-Q1 汽车类双路、2.2V 至 36V、微功耗比较器 | 德州仪器 TI.com.cn

TLV1702-Q1 (正在供货)

汽车类双路、2.2V 至 36V、微功耗比较器

汽车类双路、2.2V 至 36V、微功耗比较器 - TLV1702-Q1
 

描述

TLV1702-Q1 器件可提供宽电源电压范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。 凭借符合行业标准且在极小型封装内集成的上述特性,此类器件成为当前市场中的最佳通用比较器。

集电极开路输出具有能够将输出拉至任意电压轨(最多可高出负电源 36 V)且不受 TLV1702-Q1 电源电压影响的优势。

该器件是一款双通道微功耗比较器。 低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和集电极开路配置使 TLV1702-Q1 器件能够灵活处理从简单电压检测到驱动单个继电器的多数应用。

该器件在 –40°C 至 +125°C 的扩展级工业温度范围内额定运行。

特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 分类等级 1C
    • 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C6
  • 电源电压范围:2.2V 至 36V 或 ±1.1V 至 ±18V
  • 低静态电流:每个比较器 55µA
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 低传播延迟:560ns
  • 低输入偏移电压:300µV
  • 集电极开路输出:
    • 最多可高出负电源电压 36V 且不受电源电压影响
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 小型封装:
    • 双列:超薄小外形尺寸 (VSSOP)-8

应用范围

  • 过压和欠压检测器
  • 窗口比较器
  • 过流检测器
  • 零交叉检测器
  • 针对以下应用的系统监控:
    • 电源
    • 白色家电
    • 工业传感器
    • 汽车
    • 医疗

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 比较器

 
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
TLV1702-Q1 LM2903-Q1 TLV1701-Q1 TLV1704-Q1
2     2     1     4    
Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector    
2.2     2     2.2     2.2    
36     30     36     36    
0.56     1.3     0.46     0.56    
2.5     7     3.2     2.5    
0.055     0.4     0.055     0.055    
15     50     15     15    
In     Out     In     In    
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive    
-40 to 125     -40 to 125
-40 to 150    
-40 to 125     -40 to 125    
N/A     N/A     N/A     N/A    
36     30.5     36     36    
2.2     0     2.2     2.2    
VSSOP     SOIC
TSSOP
VSSOP    
SOT-23     TSSOP    

其它合格版本 TLV1702-Q1

版本 器件型号 定义
目录 TLV1702 TI 的标准目录产品

特色工具和软件