TLV1171
- 精度:1.5%(典型值)
- 低 IQ:100μA(最大值)
- 比标准 1117 器件低 500 倍
- VIN:2.0V 至 5.5V
- VIN:绝对最大值为 6.0V
- 输出电流 0mA 时保持稳定
- 低压降:VOUT = 3.3V,1A 时为 455mV
- 高电源抑制比 (PSRR):频率 1kHz 时为 65dB
- 最低保证限流:1.1A
- 与低成本陶瓷电容器一起工作时保持稳定性:
- 具有 0Ω 等效串联电阻 (ESR)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 具有热关断及过流保护功能
- 提供的封装类型:小外形尺寸晶体管 (SOT)223 封装
- 可提供的电压选项的完整列表请参阅此文档末尾的。
TLV1171 低压降 (LDO) 线性稳压器是普及型 1117 稳压器的低输入电压版本。
TLV1171 是一款极低功耗器件,其消耗的静态电流为传统 1117 稳压器的五百分之一,这使得 TLV1171非常适合于需要极低待机电流的应用。 TLV1171 LDO 还可在 0 mA 负载电流下保持稳定;没有最低负载要求,这使得此器件非常适合于需要在待机时为极小负载供电、同时又可在正常工作期间提供大约 1A 大电流的应用。 TLV1171 可提供出色的线路与负载瞬态性能,从而可在负载电流要求从不足 1 mA 变为超过 500 mA 时实现极低的下冲与过冲输出电压。
高精度带隙与误差放大器支持 1.5% 的精度。 极高的电源抑制比使该器件能够在开关稳压器之后用于后稳压。 其它重要特性还包括低输出噪声与低压降电压等。
该器件可通过内部补偿,在使用 0 Ω ESR 电容器时保持稳定。 这些重要优势可实现对低成本小型陶瓷电容器的使用。 此外,在必要时还可使用具有较高偏置电压和温度降额的低成本电容器。
TPS1171 采用 SOT223 封装方式。 对于此器件的替代插脚引线,请参考TLV1171LV。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 1A,正固定电压、低压降稳压器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 5月 8日 | |
用户指南 | TLV117125EVM-097 Evalutation Module | 2012年 2月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV117125EVM-097 — 用于 TLV117125 1A 固定正电压低压降线性稳压器的评估模块
The Texas Instruments TLV117125EVM-097 Evaluation Module (EVM) demonstrates the proper operation of the TLV1117125 1A, Positive Fixed Voltage, Low-Dropout Linear Regulator. The EVM is a fully assembled, stand alone evaluation module. It contains a low-dropout regulator IC for positive fixed (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-223 (DCY) | 4 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。