TLIN2029-Q1

正在供货

具有显性状态超时故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TLIN2029A-Q1 正在供货 具有显性状态超时、提供故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器 Enhanced duty cycle across supply voltages

产品详情

Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4 to 45 Bus fault voltage (V) -60 to 60 Signaling rate (max) (Bits) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4 to 45 Bus fault voltage (V) -60 to 60 Signaling rate (max) (Bits) 20000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • 器件 HBM 认证等级:±8kV
    • 器件 CDM 认证等级:±1.5kV
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987-4.2 标准(请参阅 SLLA490
  • 符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践的要求(请参阅 SLLA490
  • 支持 ISO 9141 (K-Line)
  • 支持 12V 应用
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps
  • 宽工作范围
    • 4V 至 36V 电源电压
    • ±45V LIN 总线故障保护
  • 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
    • LIN 总线
    • 通过 EN 引脚实施的本地唤醒
  • 上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
  • 采用 SOIC (8) 和无引线 VSON (8) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • 器件 HBM 认证等级:±8kV
    • 器件 CDM 认证等级:±1.5kV
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987-4.2 标准(请参阅 SLLA490
  • 符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践的要求(请参阅 SLLA490
  • 支持 ISO 9141 (K-Line)
  • 支持 12V 应用
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps
  • 宽工作范围
    • 4V 至 36V 电源电压
    • ±45V LIN 总线故障保护
  • 休眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
    • LIN 总线
    • 通过 EN 引脚实施的本地唤醒
  • 上电和断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
  • 采用 SOIC (8) 和无引线 VSON (8) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TLIN2029-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,兼容 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率高达 20kbps 的车载网络。TLIN2029-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和额外的总线故障保护。

LIN 接收器支持高达 100kbps 的数据传输速率,从而更快速地执行内联编程。TLIN2029-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。

集成电阻器、静电放电 (ESD) 和故障保护功能支持设计人员在其应用中节省布板空间。

TLIN2029-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,兼容 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率高达 20kbps 的车载网络。TLIN2029-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和额外的总线故障保护。

LIN 接收器支持高达 100kbps 的数据传输速率,从而更快速地执行内联编程。TLIN2029-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。

集成电阻器、静电放电 (ESD) 和故障保护功能支持设计人员在其应用中节省布板空间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLIN2029-Q1 具有显性状态超时、 提供故障保护功能的 LIN 收发器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 2月 27日
* 勘误表 TLIN1029-Q1 and TLIN2029-Q1 Duty Cycle Over VSUP 2020年 5月 22日
应用手册 LIN 协议和物理层要求 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 27日
用户指南 TLIN2029-Q1 EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
用户指南 SPI to CAN FD SBC + LIN Transceiver BoosterPack User's Guide 2019年 4月 1日
应用手册 CAN and LIN transceiver low-power modes 2019年 2月 25日
技术文章 Transients in 24V automobiles PDF | HTML 2018年 2月 28日
技术文章 Local Interconnect Network – the last mile network PDF | HTML 2018年 1月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-CANFD-LIN — BOOSTXL-CANFD-LIN

The SPI to CAN FD SBC + LIN BoosterPack™ plug-in module features the TCAN4550-Q1 CAN FD controller with integrated transceiver providing microcontrollers without an integrated CAN FD controller, or those needing additional channels, access to CAN FD applications through a SPI interface. (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TLIN2029EVM — 具有显性状态超时故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器 EVM

此 EVM 可使用 TLIN2029 LIN 物理层收发器器件,帮助设计者评估器件性能、支持快速开发以及分析汽车本地互连网络 (LIN) 系统。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMDSCNCD263P — AM263Px 基于 Arm® 的 MCU 通用 controlCARD™ 开发套件

TMDSCNCD263P 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 AM263Px 系列 Sitara™ 高性能微控制器。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。AM263P 控制卡配备了 Sitara AM263P4 处理器以及基于 PMIC 的电源解决方案和其他元件,支持用户利用各种器件接口(包括工业以太网、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等)轻松开发并测试应用。AM263P4 支持各种工业以太网协议,如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET。

TMDSCNCD263P 可独立使用或与 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLIN2029 IBIS Model

SLLM401.ZIP (32 KB) - IBIS Model
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
SOIC (D) 8 查看选项
VSON (DRB) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频