TLC59711
- 12 个恒定流入电流源输出通道
- 电流能力:每通道 60mA
- 使用增强型频谱 PWM 的灰度 (GS) 控制:
16 位(65536 等级) - 全局亮度控制 (BC):
对于每个色组 7 位(128 等级) - 电源电压范围:
内部线性稳压器:4.0V 至 17V
直流屏电源:3.0V 至5.5V - LED 电源:高达 17V
- 恒定电流精度:
- 通道到通道 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
- 器件到器件 = ±1%(典型值),±4%(最大值)
- 数据传输速率:10MHz(层叠)
- 线性电压稳压器:3.3V
- 自动重复显示功能
- 显示计时复位功能
- 内部/外部可选 GS 时钟
- 带有自动重启动的热关断 (TSD)
- 不受限器件级联
- 针对外部时钟故障的安全装置定时器
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
TLC59711是一款 12 通道,恒定灌电流驱动器。 每个输出通道有独立的可调电流,此电流具有 65536 PWM 灰度 (GS) 等级。 此外,每个色组可由带有全局亮度控制 (BC) 功能的 128 恒定流入电流源等级控制。 GS 控制和 BC 可通过一个两线制信号接口进行访问。 每个通道的最大电流由一个单一外部电阻器设定。 当 IC 过热时,所有恒定电流输出被关闭。
All trademarks are the property of their respective owners.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 3.3V 线性稳压器和安全装置定时器的 12 通道,16 位,增强型频谱脉宽调制 (PWM),三原色 (RGB),LED 驱动器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 7月 30日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。