ZHCSEA1 October   2015 TLC59581

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
    1. 7.1 Pin Equivalent Input and Output Schematic Diagrams
      1. 7.1.1 Test Circuits
    2. 7.2 Timing Diagrams
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Device Functional Modes
      1. 8.3.1  Brightness Control (BC) Function
      2. 8.3.2  Color Brightness Control (CC) Function
      3. 8.3.3  Select RIREF For a Given BC
      4. 8.3.4  Choosing BC/CC For a Different Application
        1. 8.3.4.1 Example 1: Red LED Current is 20 mA, Green LED Needs 12 mA, Blue LED needs 8 mA
        2. 8.3.4.2 Example 2: Red LED Current is 5 mA, Green LED Needs 2 mA, Blue LED Needs 1 mA.
      5. 8.3.5  LED Open Detection (LOD)
      6. 8.3.6  Internal Circuit for Caterpillar Removal
      7. 8.3.7  Power Save Mode (PSM)
      8. 8.3.8  Internal Pre-Charge FET
      9. 8.3.9  Thermal Shutdown (TSD)
      10. 8.3.10 IREF Resistor Short Protection (ISP)
  9. Application and Implementation
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 社区资源
    2. 12.2 相关链接
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 48 个恒定灌电流输出通道
  • 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:
    • 5 VCC 时为 25mA
    • 3.3 VCC 时为 20mA
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长)
  • 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):
    9 位(512 步长),分为三组
  • 发光二极管 (LED) 电源电压高达 10V
  • VCC = 3.0V 至 5.5V
  • 恒流精度
    • 通道到通道 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件到器件 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:25MHz
  • 灰度时钟频率:33MHz
  • 预充电场效应晶体管 (FET) 可避免重影现象
  • 增强电路可消除 Caterpillar 效应
  • 低灰度增强
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • 运行温度:-40°C 至 85°C

2 应用范围

  • 采用多路复用系统的 LED视频显示屏
  • 采用多路复用系统的 LED 信号板
  • 高刷新率、高密度的 LED 面板

3 说明

TLC59581 是一款 48 通道恒定灌电流驱动器。每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。

输出通道分为三组。各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。CC 可调节颜色之间的亮度。全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。

TLC59581 具有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD)。该标志可通过串行接口端口读取。为解决开路 LED 引发的此类 caterpillar 问题,TLC59581 器件具有一个增强型电路。该电路可提供 caterpillar 效应消除、热关断 (TSD) 和 IREF 电阻短路保护 (ISP) 功能,以确保较高的系统稳定性。TLC59581 器件还具有节电模式,可在输出全部关闭后将总流耗降为 0.8mA(典型值)。TLC59581 器件是一款提升多路复用面板低灰度显示模式性能的良好解决方案。

请参见应用笔记《使用 TLC59581 构建高密度、高刷新率多路复用 LED 面板》SLVA744

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TLC59581 VQFN (56) 8.00mm x 8.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

典型应用电路原理图(以菊花链方式连接的多个 TLC59581)

TLC59581 FP_typapp_SLVSCZ9.gif