TLC5921
- Drive Capability and Output Counts
- 80 mA (Current Sink) x 16 Bits
- Constant Current Output Range
- 1 to 80 mA ( Current Value Setting for All Output Terminals Using External Resistor)
- Constant Current Accuracy
- ±1% (Typ)
- ±4% (Max) (Maximum Error Between Bits, All Bits On)
- Voltage Applied to Constant Current Output Terminal
- Minimum 0.6 V (Output Current 40 mA)
- Minimum 1 V (Output Current 80 mA)
- Data Input
- Clock Synchronized 1 Bit Serial Input
- Data Output
- Clock Synchronized 1 bit Serial Output (With Timing Selection)
- Input/Output Signal Level...CMOS Level
- Power Supply Voltage...4.5 V to 5.5V
- Maximum Output Voltage...17 V (Max)
- Data Transfer Rate...20 MHz (Max)
- Operating Free-Air Temperature Range
-20°C to 85°C - Available in 32 Pin HTSSOP DAP Package (PD=3.9 W,
TA = 25°C) - LOD Function...LED Open Detection
(Error Signal Output at LED Disconnection) - TSD Function...Thermal Shutdown (Turn Output Off When Junction Temperature Exceeds Limit)
The TLC5921 is a current-sink constant current driver incorporating shift register and data latch. The current value at constant current output can be set by one external register. The device also incorporates thermal shutdown (TSD) circuitry which turns constant current output off when the junction temperature exceeds the limit, and LED open detection (LOD) circuitry to report the LED was disconnected.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LED Driver 数据表 | 1999年 9月 28日 | |||
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | LED 驱动器--并行输出提供高电流输出 | 英语版 | 2008年 7月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点