主页 电源管理 LED 驱动器 LED 显示驱动器

TLC59025

正在供货

具有 3.0-5.5V 电源电压的低功耗 16 通道恒流 LED 灌流驱动器

产品详情

Features ON/OFF LED Driver, Thermal shutdown Data transfer rate (typ) (MHz) 30 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features ON/OFF LED Driver, Thermal shutdown Data transfer rate (typ) (MHz) 30 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DBQ) 24 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 16 个恒流输出通道
  • 业界通用的 IOUT 与外部电阻比匹配
  • 恒定的输出电流不随负载电压变化而变化
  • 输出电流精度:
    • 通道间:< ±5%(最大值)
    • IC 间:< ±6%(最大值)
  • 恒定输出电流范围: 3mA 至 45mA
  • 可通过外部电阻器调节输出电流
  • 可实现快速的输出电流响应,OE(最小值):100ns
  • 30MHz 时钟频率
  • 施密特触发器输入
  • 3.0V 至 5.5V 电源电压
  • 热关断可提供过热保护
  • ESD 性能:1kV HBM
  • 16 个恒流输出通道
  • 业界通用的 IOUT 与外部电阻比匹配
  • 恒定的输出电流不随负载电压变化而变化
  • 输出电流精度:
    • 通道间:< ±5%(最大值)
    • IC 间:< ±6%(最大值)
  • 恒定输出电流范围: 3mA 至 45mA
  • 可通过外部电阻器调节输出电流
  • 可实现快速的输出电流响应,OE(最小值):100ns
  • 30MHz 时钟频率
  • 施密特触发器输入
  • 3.0V 至 5.5V 电源电压
  • 热关断可提供过热保护
  • ESD 性能:1kV HBM

TLC59025 器件适用于 LED 显示和 LED 照明应用。TLC59025 包含一个 16 位移位寄存器和数据锁存器,它们将串行输入数据转换为并行输出格式。TLC59025 输出级有 16 个稳流端口,可提供均匀且恒定的电流,从而驱动各种变频型号的 LED。TLC59025 用于 LED 显示应用(例如 LED 面板)的系统设计中,具有出色的灵活性和器件性能。用户可通过外部电阻 Rext 将输出电流从 3mA 调节到 45mA,从而灵活地控制 LED 的光强度。TLC59025 在输出端口可提供最高 17V 的电压。另外,30MHz 的高时钟频率可满足大容量数据传输的系统要求。

串行数据通过 SDI 传送到 TLC59025,在移位寄存器中移位,然后通过 SDO 传送出去。LE 可以将移位寄存器中的串行数据锁存到输出锁存器。OE 使输出驱动器可以灌入电流。

TLC59025 器件适用于 LED 显示和 LED 照明应用。TLC59025 包含一个 16 位移位寄存器和数据锁存器,它们将串行输入数据转换为并行输出格式。TLC59025 输出级有 16 个稳流端口,可提供均匀且恒定的电流,从而驱动各种变频型号的 LED。TLC59025 用于 LED 显示应用(例如 LED 面板)的系统设计中,具有出色的灵活性和器件性能。用户可通过外部电阻 Rext 将输出电流从 3mA 调节到 45mA,从而灵活地控制 LED 的光强度。TLC59025 在输出端口可提供最高 17V 的电压。另外,30MHz 的高时钟频率可满足大容量数据传输的系统要求。

串行数据通过 SDI 传送到 TLC59025,在移位寄存器中移位,然后通过 SDO 传送出去。LE 可以将移位寄存器中的串行数据锁存到输出锁存器。OE 使输出驱动器可以灌入电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LP5009 正在供货 9 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 LP50xx is the new multi-channel family

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC59025 低功耗 16 通道恒流下沉式 LED 驱动器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 5月 24日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
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
TIDA-00737 — 面向自动功率因数控制器的电容组控制和 HMI 子系统参考设计

此参考设计演示了 MV/LV 配电中自动功率因数控制器 (PFC) 各种功能块的工作原理。包括准确测量和计算电压、电流、功率和功率因数,使用四位七段显示器来显示测量参数,使用 LED 进行警报和状态指示,使用驱动接触器或晶闸管的开关输出来开关电容器组,以及使用我们产品系列中的各种产品来监测本地和远程温度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SSOP (DBQ) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频