TL1431-SP 精密可调节(可编程)并联参考 | 德州仪器 TI.com.cn

TL1431-SP (正在供货)

精密可调节(可编程)并联参考

精密可调节(可编程)并联参考 - TL1431-SP
 

描述

TL1431 是一个可编程精密基准,此基准在车用、商用、和军用温度范围内具有额定的热稳定性。 借助于两个外部电阻器,输出电压可在 VI(ref)(大约 2.5V)和 36V 之间任意调节。 这个器件有一个 0.2Ω 的典型输出阻抗值。 激活输出电路提供一个非常明显的接通特性,这使得此器件成为诸如片载调节、可调电源、和开关电源应用中齐纳 (Zener) 二极管和其它类型基准的出色替代产品。

TL1431 可在 -55°C 至 125°C 的整个军用温度范围内运行。

特性

  • 符合 QMLV 标准的 100k Rad RHA,
    标准军事绘图系统 (SMD) 5962R99620
  • 0.4% 初始电压容差
  • 0.2Ω 典型输出阻抗
  • 快速接通 ... 500ns
  • 灌电流能力 ... 1mA 至 100mA
  • 低基准电流 (REF)
  • 可调输出电压 ... VI(ref) 至 36V

查看更多内容

参数 与其它产品相比 分流电压基准

 
Reference Voltage
VO (V)
VO Adj (Min) (V)
VO Adj (Max) (V)
Initial Accuracy (Max) (%)
Temp Coeff (Max) (ppm/ degree C)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Iz for Regulation (Min) (uA)
Iout/Iz (Max) (mA)
Package Group
Iref (uA)
I I(dev) (uA)
TL1431-SP TL1431 TL1431-EP TL1431-Q1
Adjustable     Adjustable     Adjustable     Adjustable    
  N/A       N/A    
2.5     2.5     2.5     2.5    
36     36     36     36    
0.4     0.4     0.4     0.4    
114     114     114     114    
Space     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive    
-55 to 125     -40 to 125
0 to 70    
-40 to 125
-55 to 125    
-40 to 125    
450     450     450     450    
100     150     100     100    
CDIP | 8
CFP | 10    
SOIC | 8
TO-92 | 3
TSSOP | 8    
SOIC | 8     SOIC | 8    
  3       4    
  1.2       2