THVD1512 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器 | 德州仪器 TI.com.cn

THVD1512 (正在供货)

具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器

具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器 - THVD1512
 

描述

THVD15xx 是一系列抗噪 RS-485/RS-422 收发器,专用于在恶劣的工业环境中运行。这些器件的总线引脚可耐受高级别的 IEC 电气快速瞬变 (EFT) 和 IEC 静电放电 (ESD) 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。

每个器件由 5V 单电源供电。该系列中的器件具有扩展共模电压范围,因此这些器件适用于长电缆上的 多点 应用。

THVD15xx 系列器件采用小型 VSSOP 封装,适用于空间受限的 应用。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

特性

  • 符合或超过 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 集成总线 I/O 保护
    • ±30kV HBM ESD
    • ±18kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±25kV IEC 61000-4-2 ESD 空气间隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
  • 扩展级运行共模:± 15V
  • 低 EMI 500kbps 和 50Mbps 数据速率
  • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:小于 1µA
    • 运行期间的电流:< 1mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
  • 小尺寸 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC 封装(可实现快插兼容性)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422

 
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
THVD1512
5    
1    
1    
Full    
0.5    
18    
30    
-18 to 18    
256    
-15 to 15    
1    
No    
Catalog    
-40 to 125    
VSSOP | 10    
0.95 | 1ku