产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 BW at Acl (MHz) 620 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1500 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.2 Iq per channel (typ) (mA) 10.1 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.45 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 140 3rd harmonic (dBc) 140 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 850 Input bias current (max) (pA) 13000000 Features Decompensated, Shutdown CMRR (typ) (dB) 100 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 BW at Acl (MHz) 620 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1500 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.2 Iq per channel (typ) (mA) 10.1 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.45 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 140 3rd harmonic (dBc) 140 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 850 Input bias current (max) (pA) 13000000 Features Decompensated, Shutdown CMRR (typ) (dB) 100 Rating Catalog
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3 WQFN (RUN) 10 4 mm² 2 x 2
  • 全差分放大器 (FDA) 架构
  • 带宽:500MHz (G = 2V/V)
  • 增益带宽积:850MHz
  • 压摆率:1500V/µs
  • HD2:10MHz 时为 –95dBc(2VPP,RL = 500Ω)
  • HD3:10MHz 时为 –90dBc(2VPP,RL = 500Ω)
  • 输入电压噪声: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
  • 低温漂:±0.5µV/°C(典型值)
  • 负电源轨输入 (NRI)
  • 轨到轨输出 (RRO)
  • Rload ≥ 50Ω 时仍可稳定运行
  • 输出共模控制
  • 电源:
    • 单电源电压范围:2.7V 至 5.4V
    • 双电源电压范围:±1.35V 至 ±2.7V
    • 静态电流:10.1mA(5V 电源)
  • 断电能力:2µA(典型值)
  • 全差分放大器 (FDA) 架构
  • 带宽:500MHz (G = 2V/V)
  • 增益带宽积:850MHz
  • 压摆率:1500V/µs
  • HD2:10MHz 时为 –95dBc(2VPP,RL = 500Ω)
  • HD3:10MHz 时为 –90dBc(2VPP,RL = 500Ω)
  • 输入电压噪声: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
  • 低温漂:±0.5µV/°C(典型值)
  • 负电源轨输入 (NRI)
  • 轨到轨输出 (RRO)
  • Rload ≥ 50Ω 时仍可稳定运行
  • 输出共模控制
  • 电源:
    • 单电源电压范围:2.7V 至 5.4V
    • 双电源电压范围:±1.35V 至 ±2.7V
    • 静态电流:10.1mA(5V 电源)
  • 断电能力:2µA(典型值)

THS4541 是一款低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),输入共模范围低于负轨和轨到轨输出。THS4541 专为低功耗数据采集系统而设计,其中高密度对于高性能模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC) 接口设计至关重要。

THS4541 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。

THS4541 在 –40°C 至 +125°C 的额定宽温度范围内运行,并且采用 16 引脚 VQFN 封装和 10 引脚 WQFN 封装。

THS4541 是一款低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),输入共模范围低于负轨和轨到轨输出。THS4541 专为低功耗数据采集系统而设计,其中高密度对于高性能模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC) 接口设计至关重要。

THS4541 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。

THS4541 在 –40°C 至 +125°C 的额定宽温度范围内运行,并且采用 16 引脚 VQFN 封装和 10 引脚 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
THS4541-DIE 正在供货 裸片 850MHz 精密全差分放大器 The THS4541-DIE is a bare die version of the device that is designed small systems or for use in multi-chip modules (MCMs).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THS4541 负轨输入、轨到轨输出、850MHz 全差分精密放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 22日
产品概述 将 ADC 驱动器与全差分输入 ADC 配对以进行宽带宽数据采集 PDF | HTML 英语版 2024年 4月 2日
应用简报 飞行时间和激光雷达 - 光学前端设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 7日
应用手册 用于流式细胞术应用的高速模数转换器和放大器 英语版 2021年 8月 18日
应用简报 Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers 2018年 6月 20日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A) 2016年 10月 17日
设计指南 Optical Front-End System Design Guide 2015年 10月 26日
EVM 用户指南 THS4541RGT EVM User's Guide 2014年 6月 26日
模拟设计期刊 Input impedance matching with fully differential amplifiers 2008年 10月 22日
应用手册 Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output 2008年 4月 18日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC3541EVM — 适用于单通道、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC 的 ADC3541 评估模块

ADC3541 评估模块 (EVM) 是展示超低功耗、高线性度 ADC3541 产品性能的平台。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

不仅可通过 FMC 连接器连接 TSW1400EVM(单独出售),还能轻松评估并行和串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ADC3642EVM — 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块

ADC3642 评估模块 (EVM) 是一个展示超低功耗、高线性 ADC3642 性能的平台。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

不仅可通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM(单独出售),还能轻松评估互补金属氧化物半导体 (CMOS) 接口的数据采集功能(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ADC3643EVM — ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3643 评估模块 (EVM) 展示了 ADC3643 的性能,后者是一款超低功耗、高线性度模数转换器 (ADC)。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ADC3644EVM — ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3644 评估模块 (EVM) 是一个展示超低功耗、高线性 ADC3644 性能的平台。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

不仅可通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM(单独出售),还能轻松评估并行和串行互补金属氧化物半导体 (CMOS) 接口的数据采集功能(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ADC3660EVM — ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3660 评估模块 (EVM) 展示了 ADC3660 的性能,后者是一款超低功耗、高线性度模数转换器 (ADC)。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ADC3662EVM — ADC3662 双通道、16 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3662 评估模块 (EVM) 展示了 ADC3662 的性能,后者是一款超低功耗、高线性度模数转换器 (ADC)。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ADC3663EVM — ADC3663 双通道 16 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3663 评估模块 (EVM) 展示了 ADC3663 的性能,后者是一款超低功耗、高线性度模数转换器 (ADC)。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ADC3664EVM — ADC3664 双 14位、125-MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块

ADC3664 评估模块 (EVM) 展示了 ADC3664 的性能,后者是一款超低功耗、高线性度模数转换器 (ADC)。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ADC3683EVM — ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3683 评估模块 (EVM) 是一个展示超低功耗、高线性 ADC3683 性能的平台。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

THS4541RGTEVM — THS4541 采用 DGK 封装的评估模块

The THS4541RGT EVM is an evaluation module for the single THS4541 amplifier in the RGT package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 评估模块

DEV-ADC34J22 是一款四通道 50MSPS ADC 模块,旨在与 Altera HSMC 标准接轨。DEV-ADC34J22 采用 TI 符合 JESD204B 标准的全新 ADC34J22 模数转换器 (ADC),结合使用 TI LMK04828 抖动清除器的时钟调节功能。它可通过 TI 的 THS4541 850MHz 带宽全差动放大器,在 2 个通道(共 4 个)中提供单端直流耦合输入。

该模块可提供 6 个前面板 SMA 连接器:1 个 EXT 触发器、1 个 EXT 时钟和 4 个模拟输入通道,同时提供一个用于单独时钟生成的板载 10MHz TCXO,其 100MHz (...)

仿真模型

THS4541 PSpice Model (Rev. A)

SBOM932A.ZIP (18 KB) - PSpice Model
仿真模型

THS4541 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOM907B.TSC (52 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

THS4541 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOM906B.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SBOR022 TI FDA Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
全差分放大器
LMH6550 400MHz 差分高速运算放大器 LMH6551 370MHz 差分高速运算放大器 LMH6552 1.5GHz 全差动放大器 LMH6553 具有输出限制钳位的 900MHz 全差动放大器 LMH6554 2.8GHz 超线性全差分放大器 LMP8350 具有可选功率模式的超低失真全差动精密 ADC 驱动器 OPA862 12.6V、低噪声、单端到差分、高输入阻抗放大器 THS4120 具有关断状态的 3.3 V 100 MHz 43 V/us 全差动 CMOS 放大器 THS4121 3.3V、100MHz、43V/us、全差动 CMOS 放大器 THS4130 具有关断功能的 150MHz 全差分输入/输出低噪声放大器 THS4131 全差分输入/输出低噪声放大器 THS4140 具有关断功能的 160MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4141 160MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4150 具有关断功能的 150MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4151 150MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4500 具有断电功能的 15V 高速全差分放大器 THS4501 高速全差动放大器,+/-5V THS4503 高速全差动放大器 THS4504 具有关断状态的宽带低失真全差动放大器 THS4505 宽带、低失真、全差分放大器 THS4508 宽带全差分放大器 THS4509 1.9GHz、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4511 1.6GHz、单位增益稳定、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4513 1.6GHz、最小增益 1V/V、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4520 轨到轨输出宽带全差分放大器 THS4521 极低功耗轨到轨输出全差动放大器 THS4522 极低功耗双通道轨到轨输出全差动放大器 THS4524 极低功耗四通道轨到轨输出全差分放大器 THS4531 超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器 THS4531A 超低功耗、RRO、全差动放大器 THS4532 双通道、超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器 THS4541 高速差动 I/O 放大器 THS4551 低噪声精密 150MHz 全差分放大器 THS4552 双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器 THS4561 低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器 THS4567 具有 VICM 和 VOCM 控制的 220MHz CMOS 输入全差分放大器 THS770006 具有 +6dB 固定增益的高速全差动 ADC 驱动器放大器
音频运算放大器
OPA1637 高保真、高电压 (36V)、低噪声 (3.7nV/rtHz) Burr-Brown™ 音频全差分放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
THP210 高精密(40μV、0.1μV/C)、高压 (36V)、低噪声 (3.7nV/√Hz) 全差分放大器
射频 FDA
LMH3401 7GHz、超宽带、全差动放大器 LMH5401 8GHz 超宽带、全差动放大器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00294 — 适用于高速 ADC 的高性能单端转差分有源接口参考设计

此参考设计使用 ADC34J22 12b 50Msps JESD204B 数据转换器和 THS4541 全差分放大器来演示如何为高速 ADC 设计高性能有源接口。这种电路可用于传感器前端、电机控制以及测试和测量应用。这里介绍了电路模型和设计公式的推导以及 PCB 的实际实施。与无源交流耦合变压器接口相比,该实施的结果显示可提供非常相似的性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01187 — 使用高速数据转换器的 LIDAR 脉冲飞行时间参考设计

各种应用(如激光安全扫描仪、测距仪、无人机和制导系统)中都利用了用于高精度测量距离的飞行时间 (ToF) 光学方法。该设计详述了基于高速数据转换器的解决方案的优点,包括目标识别、宽松的采样率要求和简化的信号链。该设计还解决了光学器件、驱动器和接收器前端电路、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和信号处理。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00942 — 适用于数字转换器的 12 位、20MSPS 数据采集参考设计

This reference design enables a cost-effective and low-power data acquisition system that provides an alternative to FPGA-based systems. It features a single-ended, high-impedance input that can be used in a wide number of applications, including portable instrumentation and digitizers.

The (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00725 — 高带宽光学前端参考设计

此参考设计可实现并测量完整的 120MHz 高带宽光学前端;这种前端由高速跨阻放大器、全差动放大器和高速 14 位 160MSPS ADC(具有 JESD204B 接口)组成。设计中提供了相应的硬件和软件,用于评估该系统对于随附激光驱动器和二极管产生的高速光脉冲的响应性能,适合具有光时域反射 (OTDR) 的应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00799 — 具有低噪声、低失真、直流与交流输入的四通道、12 位、50MSPS ADC 参考设计

此参考设计演示了如何为 ADC3422 实施单端到差动输入路径(可以是交流耦合或直流耦合),还解释了如何设计一个高输入阻抗的直流耦合输入路径。此参考设计可用于低功耗数据采集、便携式仪器和 IGBT 诊断等应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGT) 16 查看选项
WQFN (RUN) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频