THS4532
- 超低功耗:
- 电压:2.5V 至 5.5V
- 电流:250µA
- 省电模式:0.5µA (典型值)
- 全差分架构
- 带宽:36MHz
- 转换速率:200V/μs
- 总谐波失真 (THD):1kHz (1VRMS,RL=2kΩ) 时为 -120dBc
- 输入电压噪声:10nV/√Hz(f=1kHz)
- 高 DC 精度:
- VOS:±100µV
- VOS漂移:±3µV/˚C(-40°C 至 +125°C)
- AOL:114dB
- 轨到轨输出 (RRO)
- 负电源轨输入 (NRI)
- 输出共模控制
应用
- 低功耗逐次逼近 (SAR),三角积分模数转换器 (ADC) 驱动器
- 低功耗、高性能:
- 差分到差分放大器
- 单端到差分放大器
- 低功耗、宽带宽差分驱动器
- 低功耗、宽带宽差分信号调节
- 高通道数和高功率密度系统
All trademarks are the property of their respective owners.
THS4532 是一款低功耗、全差分放大器,其具有低于负电源轨的输入共模范围以及轨到轨输出。 此器件设计用于能耗和功率耗散都十分关键的低功率数据采集系统和高密度应用。
此器件特有精确输出共模控制,此控制可实现驱动模数转换器 (ADC) 时的 dc 耦合。 与低于负电源轨和轨到轨输出的输入共模范围相耦合,此控制可只使用 2.5V 至 5V 的单电源轻松实现单端接地基准信号源与逐次逼近 (SAR) 的连接和三角积分(ΔΣ) ADC 的对接。 THS4532 也是一款适用于通用、低功耗差分信号调节应用的实用工具。
该器件在 –40°C 至 125°C 的扩展级工业温度范围内额定运行。 该器件提供以下封装选项:
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | THS4532 超低功耗、轨到轨输出、全差分放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 8月 31日 |
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
应用手册 | Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) | 2016年 9月 19日 | ||||
用户指南 | THS4532 EVM | 2013年 1月 17日 | ||||
模拟设计期刊 | Using fully differential op amps as attenuators, Part 3 | 2009年 10月 4日 | ||||
模拟设计期刊 | Using fully differential op amps as attenuators, Part 2 | 2009年 7月 14日 | ||||
模拟设计期刊 | Using fully differential op amps as attenuators, Part 1 | 2009年 5月 1日 | ||||
模拟设计期刊 | Analysis of fully differential amplifiers | 2005年 3月 11日 | ||||
模拟设计期刊 | Designing for low distortion with high-speed op amps | 2005年 3月 2日 | ||||
应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
THS4532PWEVM — THS4532PWEVM 评估模块
The THS4532PWEVM is an evaluation module for the dual, THS4532 in the PW (16-lead TSSOP) package.
The THS4532PWEVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点